Die BM Gruppe bietet Elemente, Systeme und Zubehör für elektrische Verbindungselemente wie Presskabelschuhe, Quetschkabelschuhe und Klemmleisten.

  • Presskabelschuhe
BM Gruppe Presskabelschuhe

Die breite Produktpalette umfasst Presskabelschuhe in Standardausführung, mit und ohne Sichtloch, DIN-Ausführung, mit schmalen Laschen für Schaltanlagenanschlüsse sowie verschiedenen Sonderausführungen.

Ausführungen:

  • Presskabelschuhe
  • Press-Endverschlussbolzen
  • C-Klemmen
  • Presswerkzeuge

  • Quetschkabelschuhe
BM Gruppe Quetschkabelschuhe

Eine große Auswahl an isolierten und unisolierten Quetschkabelschuhen. Die patentierten Easy-Entry-Hülsen vereinfachen die Montage erheblich.

Ausführungen:

  • Quetschkabelschuhe
  • Stiftkabelschuhe
  • Stossverbinder
  • Endverbinder
  • Sortimentsboxen
  • Presswerkzeuge

  • Klemmleisten
BM Klemmleisten

Die Klemmleisten sind in drei verschiedenen Materialien erhältlich und werden standardmässig 12-polig geliefert. Bei grösseren Mengen kann die Anzahl Pole je nach Kundenwunsch angepasst werden.

Ausführungen:

  • Polypropylen +85°C
  • Polyamid +120°C
  • Polyamid mit Glasfasergewebe +140°C

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.