Das ABB Sortiment umfasst Kabelbinder und Kabelbefestigungen. Produkte von ABB werden wegen ihrer Qualität, Zuverlässigkeit und Funktionalität geschätzt. ABB liefert auch das passende Werkzeug, um die Kabelbinder korrekt anzuziehen.

  • Ty-Fast® Kabelbinder
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
ABB Ty-Fast Kabelbinder
Ty-Fast® Kabelbinder sind aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt und in 12 verschiedenen Farben verfügbar. Der abgerundete, flache Verschlusskopf ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindekräfte. Das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche gewährleistet eine einfache Verarbeitung.
ABB Ty-Fast Kabelbinder
ABB Kabelbinder werden im Wesentlichen in Industrieanwendungen, Bauwesen, Kommunikation, Versorgungsunternehmen und OEM-Anwendungen eingesetzt.
ABB Ty-Fast Kabelbinder
  • Bündelungsbereiche von 112 bis 1214 mm mit Breiten von 2,4 bis 13,2 mm
  • CE declaration
  • Halogen- und silikonfrei

  • Ty-Rap® Kabelbinder
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
ABB Ty-Rap Kabelbinder
Ty-Rap® Kabelbinder mit Metallzunge sind eine der Premium-Lösungen aus dem breiten Angebot von ABB an Bündelungs- und Befestigungslösungen.
ABB Ty-Rap Kabelbinder
Das Ty-Rap® Programm umfasst Kabelbinder für viele Spezialanwendungen, z. B. extreme Temperaturen, Flammen, konstantes Sonnenlicht und UV-Strahlen, aggressive Chemikalien oder hohe Zugfestigkeit.
ABB Ty-Rap Kabelbinder
  • Verschiedene Materialien für extreme und raue Bedingungen wie konstante UV-Strahlung, extreme Temperaturen, korrosive, chemische und andere schwierige Umgebungen
  • Rippen und Noppen halten die gebündelten Kabel und Leitungen an ihrem Platz und verhindern ein Verrutschen, insbesondere bei Vibrationen.

  • Ty-Met™ Kabelbinder
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
ABB Ty-Met cable ties
Ty-Met™ Edelstahlkabelbinder sind die perfekte Lösung, um Kabel unter extremen Bedingungen und in Gefahrenbereichen sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen zu installieren.
ABB Ty-Met Kabelbinder
Anwendungsfelder sind beispielsweise Petrochemie und Nahrungsmittelindustrie, Kraftwerke und Bergwerke, Schiffbau, Off-Shore und andere aggressive Umgebungen.
ABB Ty-Met Kabelbinder
  • Bieten hohe mechanische Festigkeit in Kombination mit chemischer Strapazierfähigkeit und Temperaturbeständigkeit
  • Sind in allen Ausführungen für höhere Korrosionsbeständigkeit in Edelstahl der Klasse 316 (Marineklasse) erhältlich
  • Sind in unbeschichteter Ausführung für den Einsatz bei hohen Temperaturen oder in vollständig beschichteter Ausführung mit einer ungiftigen, halogenfreien Beschichtung erhältlich. Sie bieten überragenden Schutz für die Kabel, schützen vor Handverletzungen und bieten eine verbesserte Isolation zwischen unterschiedlichen Materialien.
  • Können mit zugehörigen Werkzeugen zum Zuschneiden und Befestigen einfach installiert werden
  • Verfügen über internationale Zulassungen, wie z. B. UL, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register und Det Norske Veritas

  • Twist Tail® Kabelbinder
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
ABB Twist Tail Kabelbinder
Twist Tail® Kabelbinder sind einfach und ohne Werkzeug zu installieren. Bündeln Sie mehrere Kabel mit dem TwistTail® Kabelbinder, bewegen Sie das Binderende hin und her und drehen Sie es! Das Ende wird einfach abgetrennt, es entstehen keine scharfen Kanten, die Sie verletzen oder die Kabel beschädigen könnten.
ABB Twist Tail Kabelbinder
  • Innen- und Außenanwendung
ABB Twist Tail Kabelbinder
  • Schnell und einfach zu installieren, kein Werkzeug erforderlich
  • Sicher, Binderende lässt sich sauber abtrennen, keine scharfen Kanten
  • UL-zertifiziert
  • Stark, aus Polyamid 6.6, Mindestzugfestigkeit von 133N

  • Kabelbefestigungen
ABB Kabelbefestigungen
Um verschiedene Arten von Kabelbindern in der Anwendung zu installieren, bietet ABB verschiedene Kabelbefestigungen, welche selbstklebend oder schraubbar sind.

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.