Tubtara® ist eine führende Marke hochwertiger Blindnietmuttern von Dejond, dem Spezialisten für Verbindungstechnik aus Belgien. Begonnen hat Dejond mit der Fertigung der Tubtara® Blindnietmuttern im Jahr 1954. Seitdem arbeitet das Unternehmen an der stetigen Verbesserung dieser Produktreihe. So sind die Blindnietmuttern heute in verschiedenen Werkstoffen und mit mehreren Beschichtungen, Kopfformen, Gewinden und Schaftausführungen sowie mit unterschiedlichen Klemmbereichen verfügbar. Mit anderen Worten: Tubtara® bietet Lösungen für unzählige Anwendungen.

Im Jahr 2014 wurde die Qualität der Tubtara® Produkte von der Norm ISO 9001 auf die Norm EN/AS/JISQ 9100 angehoben, sodass die Blindnietmuttern nun selbst strengsten Anforderungen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie entsprechen.

Merkmale:

  • Einseitige Blindmontage
  • Niedrige Montagekosten (Bauteile und Betriebsmittel) im Vergleich zu anderen Verbindungslösungen
  • Schnelle und einfache Montage
  • Perfekt geeignet für die randnahe Befestigung
  • Keine Oberflächenvorbehandlung erforderlich
  • Keine Beschädigung des Werkstücks oder seiner Oberfläche

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.