Kunde und Anforderung

Griesser AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Aadorf, Schweiz mit 1.250 Mitarbeitern.

Die automatisierten und gesteuerten Sonnenschutzsysteme von Griesser helfen nicht nur beim Vermeiden von Überhitzung und Blendung, sondern ermöglichen auch eine Energieeinsparung. Das passende automatische Sonnenschutzprodukt garantiert maximalen Komfort und höchste Sicherheit.

Für die Installation von elektrischen Sonnenschutzsystemen werden Kunststoffverbindungselemente wie Kabelbinder benötigt. In der Vergangenheit lag das Problem darin, sicherzustellen, dass die Kabelbinder nicht spröde werden, wenn sie über längere Zeit extremer Sonneneinstrahlung ausgesetzt waren.

Lösung

Ein wetterfester Kabelbinder bietet eine bessere Wetterbeständigkeit und kann bei bis zu 85ºC verwendet werden. Da Griesser auf hochwertige Qualitätsprodukte setzt, war die beste Lösung für das Unternehmen die Verwendung von Kabelbindern mit Polyamid 6.6.

Kundenvorteile

Mit dem neuen Kabelbindersystem können Garantiearbeiten vermieden werden und die Qualität wurde verbessert.

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.