Für manche Ihrer Produktlösungen stellen Verbindungselemente einen besonders wichtigen Teil Ihres Produkts dar und haben Einfluss auf dessen Funktionalität, Konstruktion, Haltbarkeit und die Kundenzufriedenheit.

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Herstellung von kosteneffizienten Individuallösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unser Angebot umfasst Fliesspressteile, Drehteile, Frästeile, Stanzteile und Biegeteile sowie besondere Oberflächenbehandlungen oder Beschichtungen – kontaktieren Sie uns noch heute für ein auf Sie angepasstes Angebot. 


Fliesspressteile
Material, Form, Herstelltoleranzen und ähnliche Vorgaben entscheiden, ob ein Sonderartikel mit dem Kalt- oder Warmumformungsverfahren hergestellt werden kann.

Dreh- und Frästeile
Wenn hohe Präzision, geringe Toleranzen und komplizierte Formen gefordert sind, empfiehlt sich eine spanabhebende Fertigung durch Drehen, Fräsen und Bohren.

Stanz- und Biegeteile
Sicherungselemente, Unterlegscheiben und zahlreiche weitere Verbindungselemente werden mittels der Stanz- und Biegetechnik hergestellt.

Nachbehandlungen

Besondere Kundenanforderungen erfüllen wir durch eine spezielle Oberflächenbehandlung oder Nachbearbeitung von Normartikeln oder Zeichnungsteilen:

  • Kundenspezifische Set
  • Mechanische Bearbeitungen wie Kürzen, Gewinde schneiden, Sicherungs- und Splintlöcher bohren, Dünnschaft und Einstiche drehen
  • Wärmebehandlungen
  • Tribologische Trockenbeschichtung Bossard ecosyn®-lubric
  • Farbbeschichtungen
  • Klemmende Beschichtung TufLok®
  • Klebende Beschichtung Precote®
  • Haltering / Verliersicherung Nystay®
  • Unterkopfdichtungen Nyseal® und Nyplas®
  • Nickel-Teflon-Überzüge
  • Eloxieren
  • Zink-Aluminium Lamellen Beschichtungen (z.B. Geomet®)
  • Verzinkungen aller Art (inkl. Cr(VI)-freie Beschichtungen)

Gesamtübersicht

Dreh- und Frästeile

Werkstoffe

  • Alle zerspanbaren Stähle
  • NE-Metalle und Kunststoffe
  • Viele Sonderstähle

Stückzahlen
Vom Prototyp bis zur Grossserie, je nach Teileart und in Abhängigkeit vom Maschinentyp.

 

Warmumformteile

Werkstoffe

  • Alle gängigen Werkstoffe einschliesslich rost- und säurebeständige Edelstähle
  • Sonderwerkstoffe wie z.B. Nymonic auf Anfrage

Stückzahlen
Vom Prototyp bis Serien-Teil

 

Fliesspressteile

Werkstoffe

  • Diverse Stähle
  • Rostbeständige Stähle A2, A4
  • Aluminium, Messing
  • Sonderstähle und Titan auf Anfrage

Stückzahlen
Fliesspressteile und Mehrstufenteile ab ca. 50'000 Stück, je nach Teileform und Grösse.

 

Stanz- und Biegeteile

Werkstoffe

  • Alle gängigen Stähle
  • NE Metalle
  • Rostbeständige Stähle A2, A4
  • Legierungen

Stückzahlen
Einzelstücke, Klein- bis Grossserien, je nach Teilegeometrie. Kleinserien können auch mit Laser oder Wasserstrahl geschnitten werden.

 

Drahtbiegeteile

Werkstoffe

  • Alle gängigen Stähle
  • NE Metalle
  • Rostbeständige Stähle A2, A4

Stückzahlen
Klein- bis Grossserien, je nach Ausführung und Dimension. Die Stückzahlen sind werkzeugbedingt und abhängig von der Teilegeometrie.

 

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.