Mindestbruchkräfte – Metrisches ISO-Regelgewinde

nach ISO 898, Teil 1

Mindestbruchkräfte von Schrauben

1) Wenn in der Gewindebezeichnung keine Gewindesteigung angegeben ist, so ist Regelgewinde festgelegt.
2) Für Schrauben mit der Gewindetoleranz 6az nach ISO 965-4, die feuerverzinkt werden, gelten nach ISO 10684 reduzierte Werte.
3) Für Stahlbauschrauben 70 000 N (für M12), 95 500 N (für M14) und 130 000 N (für M16).

 

mindestbruchkräfte

Mindestbruchkräfte – Metrisches ISO-Feingewinde

nach ISO 898, Teil 1

Mindestbruchkräfte metrisches iso feingewinde

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.