nach ISO 898, Teil 5: 2012 Tabelle 3

Die mechanischen Eigenschaften gelten für Gewindestifte und ähnliche nicht zugbeanspruchte Teile mit Gewinde in Durchmessern von 1,6 bis 39 mm, hergestellt aus unlegiertem oder legiertem Stahl.
Weitere Angaben über die mechanischen Eigenschaften von Gewindestiften siehe ISO 898, Teil 5.

Gewindestifte Festigkeitsklassen 14h 45h mechanische Eigenschaften

a) Für die Härteklasse 22Н ist der Mindestwert nach HRB und der Höchstwert nach HRC zu prüfen, wenn die Rockwellhärte geprüft wird.
b) Für die Härteklasse 45Н ist Auskohlung nicht zulässig.
c) Die Oberflächenhärte darf 30 Vickerspunkte der gemessenen Grundmetallhärte der Verbindungselements nicht überschreiten, wenn sowohl die
Oberflächenhärte als auch die Grundmetallhärte mit HV 0,3 ermittelt werden.

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.