Der Bossard Online Drehmomentumrechner dient zum Umrechnen von unterschiedlichen Drehmomenten wie Newtonmeter, Dyn-Meter, Kilogrammkraft-Meter, Unzekraft-Zoll usw.


 = 

Anleitung: Wählen Sie zuerst die entsprechende Drehmomenteinheit, die umgerechnet werden soll und geben Sie danach eine beliebige Zahl in eines der zwei Felder ein. Das Resultat wird nach jeder Änderung/Eingabe automatisch umgerechnet.


Drehmomentumrechnung

Das Drehmoment ist eine zusammengesetzte physikalische Grösse für eine angreifende Kraft an einem Hebelarm mit einer Drehbewegung. Eine Schraubenmontage mittels einer rechtwinklig auf dem Werkzeugschlüssel wirkenden Kraft ergibt ein Drehmoment M = Kraft x Hebelarm mit der Einheit Newtonmeter [Nm].


Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung Drehmomenteinheit
kN m Kilonewton-Meter
N cm Newton-Zentimeter
N m Newton-Meter
N mm Newton-Millimeter
dyn cm Dyn-Zentimeter
dyn m Dyn-Meter
dyn mm Dyn-Millimeter
kgf cm Kilogrammkraft-Zentimeter
kgf m Kilogrammkraft-Meter
kgf mm Kilogrammkraft-Millimeter
gf cm Grammkraft-Zentimeter
gf m Grammkraft-Meter
gf mm Grammkraft-Millimeter
ozf ft Unzekraft-Fuß
ozf in Unzekraft-Zoll
lbf ft Pfundkraft-Fuß
lbf in Pfundkraft-Zoll

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.