Symbiose aus dem Besten des elektronischen und mechanischen Verschluss-Portfolios
Neue Southco® Lösungen im Sortiment von Bossard Deutschland
Eine bewährte Anwendung ist grundsätzlich gut, neue Entwicklungen mit verbesserten Eigenschaften und neuen Möglichkeiten sind im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung & Innovation aber unumgänglich. „Das ist insbesondere im Bereich von mechanischen und elektronischen Verschlusslösungen ein permanentes Thema“, weiß Alexander Dobler. Unser Senior Business Development Manager und ausgewiesener „Access Solutions“-Experte: „Gerade mechanische Verschlüsse stehen häufig auf dem Prüfstand, wenn elektronische Alternativen u.a. hinsichtlich Handhabung, Steuerintelligenz und Sicherheit überzeugende Argumente besitzen.“
Bossard Partner Southco® mit Technik, die begeistert
Ob ein Medikamentenschrank in der Medizintechnik oder eine E-Ladesäule, ob Klappen an einem Schließfachsystem oder die Tür an einem Nutzfahrzeug – in einer kaum mehr zu überschauenden Vielzahl von Anwendungen ist Southco® mit Scharnieren und Verschlüssen vertreten. Dass unser Partner mit seinen Produkten in so vielen Branchen so erfolgreich ist, hat laut Alexander Dobler gute Gründe: „Es ist immer wieder neue Technik, die begeistert, die fortwährend von den Southco® Entwicklungsabteilungen kommt. Dabei werden hier Innovationen und Lösungen kreiert, die auf die drängenden Anforderungen der Kunden und deren spezifischen Ansprüche schlüssige und praktikable Antworten liefern.“
Hohe Schließ-Performance plus komfortable elektronische Betätigung und Status-Überwachung
So auch der neue R4-25 „Rotary“ Schnappriegelverschluss – nach Angaben von Southco® „unser bisher vielseitigsten Modell“. Er punktet nicht nur mit beeindruckender Robustheit (Grenzwert (Mittelwert) 9000 N für Traglast) und hoher Flexibilität bei der Montage (Front- & Seiten-Montage), sondern bringt laut Alexander Dobler „alles mit, was eine intelligente und zeitgemäße Verschluss-Lösung ausmacht.
Insbesondere die Kombination aus
- der hohen mechanischen Schließperformance (auch bei hohen Zyklenzahlen) mit
- automatischer Verrastung beim Schließen der Tür oder Klappe sowie
- einer komfortablen elektronischen Auslösung (mittels Linear-Aktuator mit integriertem Gleichstrommotor und Riegel-Getriebe)
- bei einem gleichzeitigen hohen Maß an zusätzlicher Sicherheit durch den integrierten Mikroschalter (Überwachung des Verschluss- & Türstatus),
sind unschlagbare Argumente für die neue Verschlusslösung.
Die Vorteile des R4-25 Schnappriegelverschlusses mit Aktuator auf einem Blick:
- Bewährte und hochbelastbare mechanische Verschluss-Lösung mit automatischer Verrastung.
- Optional integrierter Gummipuffer bei mobilen Anwendungen mit Vibration.
- Elektronische Betätigungs-Option mit geringer Stromaufnahme.
- Aktuator abgedichtet und damit geeignet für Außenanwendungen.
- Überwachung des Tür- und Verschluss-Status durch integrierten Mikroschalter.
- Mechanische Notauslöse-Option mit integrierter Bowdenzug-Halterung spart Zeit bei der Installation.
- Front- oder Seiten-Montage für maximale Flexibilität bei der Montage.
- Diverse Gehäusematerial- & Anschluss-Stecker Optionen.
Mehr Informationen zu Southco® Verschlüssen und Scharnieren finden Sie auf unserer Markenseite unter nachfolgendem Link.