Das umfangreiche Sortiment an standardisierten Maschinenelementen von ELESA umfasst Standardbedienelemente wie Handräder und Kurbeln, Bediengriffe, Klemmhebel, Griffe, Einstellelemente, Nivellierelemente, Indexier- und Positionierelemente sowie Scharniere. ELESA-Produkte entsprechen höchsten industriellen Anforderungen und bieten eine gute Ergonomie im Betrieb.
ELESA – Standardisierte Maschinenelemente
- Handräder und Kurbeln
- Anwendungen
- Eigenschaften
![ELESA Handräder und Kurbeln](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-handwheels-and-handles.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=9A8FE4EDFB29FF439980BD7540089B78)
Wir bieten eine breite Palette von Speichenhandrädern, festen Handrädern und Kurbelgriffen an. Die Griffe können fest, drehbar und klappbar sein (auch mit Sicherheitsschloss erhältlich). Handräder und Griffe werden meist in einem glatten Loch montiert und sind in folgenden Materialien erhältlich: Glasfaserverstärkter Thermoplast, Aluminium, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Duroplast auf Phenolbasis.
![ELESA Handräder und Kurbeln](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-handwheels-and-handles.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=9A8FE4EDFB29FF439980BD7540089B78)
- Messgeräte
- Test-Aggregate
- Schiffbau
- Rüstungsbau
- Maschinen- und Anlagenbau
![ELESA Handräder und Kurbeln](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-handwheels-and-handles.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=9A8FE4EDFB29FF439980BD7540089B78)
- Schnelle und einfache Bedienung
- Wirtschaftliches Design
- RoHS- und REACH-konform
- Temperaturbereich von -30°C bis 130°C
- Bediengriffe
- Anwendungen
- Eigenschaften
![ELESA Bediengriffe](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-clamping-knobs.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=1601D4A7009CDD2ADBCA7A72A19D4FAB)
Die Produktfamilie der Dreistern- bzw. Sterngriffe, Kreuzgriffe, Flügelknöpfe, Rändelgriffe sowie Rändelknöpfe finden Einsatz in vielfältigen Anwendungen und zahlreichen Industrien.
Bediengriffe sind in verschiedenen Formen und Größen verfügbar und können entweder mit einer Schraube oder in einem Durchgangs- oder Sackloch montiert werden. Zu den verwendeten Materialien gehören Thermoplast, Aluminium, Gusseisen, Edelstahl, Stahl und Duroplast. Für Stern- und Griffknöpfe haben wir auch eine Linie mit Edelstahleinsätzen für hygienische Einsatzbedingungen.
![ELESA Bediengriffe](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-clamping-knobs.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=1601D4A7009CDD2ADBCA7A72A19D4FAB)
- Automobilindustrie
- Möbel- und Einrichtungsgegenstände
- Medizinische Geräte
- Industrielle Maschinen
- Luft- und Raumfahrtausrüstung
- Elektronikgehäuse
- Baumaschinen
- Schiffbauindustrie
- Landmaschinen
- Grossmaschinen
- Holzbearbeitungswerkzeuge
- Nahrungsmittelmaschinen
- Laborausrüstung
- Pharmazeutische Geräte
- Abfüllmaschinen und Trichter
![ELESA Bediengriffe](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-clamping-knobs.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=1601D4A7009CDD2ADBCA7A72A19D4FAB)
- Wirtschaftliches Design
- RoHS- und REACH-konform
- Klemmhebel
- Anwendungen
- Eigenschaften
![ELESA Klemmhebel](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-clamping-levers-tensions-levers.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=9BE2A4ECD51CDC4D4EBF9370E942B374)
Klemmhebel sind für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Spannanwendungen ausgelegt. Verstellbare Griffe übertragen die Anziehungskraft vom Griff auf das Gewindeelement. Die Klemmhebel sind für schnelles Klemmen und Lösen unter sicheren Bedingungen konzipiert und sind sowohl in kleinen als auch in großen Abmessungen sowie in verschiedenen Farben, Oberflächen und Materialien erhältlich, wie z. B. Thermoplast, Duroplast, Edelstahl, Stahl, Stahlguss und Zinkdruckgusslegierung.
![ELESA Klemmhebel](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-clamping-levers-tensions-levers.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=9BE2A4ECD51CDC4D4EBF9370E942B374)
- Maschinenbau
- Werkzeugbau
- Anlagenbau
![ELESA Klemmhebel](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-clamping-levers-tensions-levers.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=9BE2A4ECD51CDC4D4EBF9370E942B374)
- Wirtschaftliches Design
- RoHS- und REACH-konform
- Griffe
- Anwendungen
- Eigenschaften
![ELESA Griffe](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-handles.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=BB86345E83D906C3E0D740920C94E178)
Unser breites Sortiment an Griffen umfasst Bügelgriffe, Rohrgriffe, T-Griffe, feste und drehbare Griffe sowie Umlegegriffe. Sie werden zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen und Verkleidungen verwendet und sind in den folgenden Materialien erhältlich: Thermoplast, Duroplast, Aluminium, Edelstahl, Stahl.
![ELESA Griffe](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-handles.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=BB86345E83D906C3E0D740920C94E178)
- Möbelindustrie
- Sportgeräte
- Maschinenbau
- Anlagen- und Werkzeugbau
- Sonstige industrielle Anwendungen
![ELESA Griffe](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-handles.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=BB86345E83D906C3E0D740920C94E178)
- Ergonomisches Design
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen
- Einstellelemente
- Anwendungen
- Eigenschaften
![ELESA Einstellelemente](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-control-elements.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=2830C2FB9E08273064DFE35728CF948F)
Unter der Rubrik Einstellelemente finden Sie Drehknöpfe mit und ohne Skala in den Materialien Kunststoff und Aluminium. Sie kommen zum Einsatz, wenn eine präzise Ausrichtung von Maschinenteilen oder eine Feineinstellung von Präzisionsinstrumenten erforderlich ist.
![ELESA Einstellelemente](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-control-elements.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=2830C2FB9E08273064DFE35728CF948F)
- Verschiedene industrielle Anwendungen
- Medizinische Geräte
- Messinstrumente
![ELESA Einstellelemente](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-control-elements.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=2830C2FB9E08273064DFE35728CF948F)
- Ergonomisches Design
- Erhältlich in verschiedenen Formen, Größen und Maßstäben
- Nivellierelemente
- Anwendungen
- Eigenschaften
![ELESA Nivellierelemente](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-laveling-elements.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=884AEE8C56A5A3C6B5FBD124544BEFBE)
Um das Gewicht von Industriemaschinen und anderen Geräten zuverlässig zu stützen und Unebenheiten auszugleichen, bieten wir eine Vielzahl von verstellbaren Nivellierelementen an. Zu den erhältlichen Materialkombinationen gehören Kunststoff und Stahl, Kunststoff und Edelstahl, Gummi und Stahl, Gummi und Gummi und alle Edelstahlarten.
![ELESA Nivellierelemente](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-laveling-elements.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=884AEE8C56A5A3C6B5FBD124544BEFBE)
- Elektronik
- Ölindustrie
- Militär
- Schutzsysteme (gegen Elektrostatik)
![ELESA Nivellierelemente](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-laveling-elements.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=884AEE8C56A5A3C6B5FBD124544BEFBE)
- Verschiedene Materialkombinationen von Schaft und Boden
- Verschiedene Abmessungen und Formen
- Füße mit oder ohne Gleitschutzscheiben erhältlich
- Durchmesser von 25 bis 200 mm
- Scharniere
![ELESA Scharniere](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elesa/elesa-hinges.jpg?la=de-de&h=150&w=150&la=de-DE&hash=59AC738FF3FF1DD8F0E6AD9AA7CFC7A0)
Je nach Anwendung werden ELESA-Scharniere in verschiedenen Materialien, Drehwinkeln, Montagearten und Belastbarkeit angeboten. Einzigartig in diesem Portfolio sind die Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter. Darüber hinaus umfasst das Sortiment auch Scharniere aus SUPER-Thermoplast oder Edelstahl, die einen hohen Korrosionsschutz bieten. Andere Materialien sind: Thermoplast, Aluminium und Zinkdruckgusslegierung.
Um die richtige Ausführung und die richtige Größe auszuwählen, stellt ELESA auf ihrer Website einen kostenlosen Online-Konfigurator zur Verfügung.