FASTEKS® PRECISKO – Sicherbare Präzisions-Nutmuttern

Bei Spindeln, Wellen und Achsen ist maximale Genauigkeit in Bezug auf die Laufruhe angezeigt. Für die Lagerung kommen Kugel-, Rollen- und Nadellager zum Einsatz. FASTEKS® PRECISKO sicherbare Präzisions-Nutmuttern mit höchster Planlaufgenauigkeit garantieren diesen Verschraubungen die gewünschte Vorspannung bei gleichzeitiger Sicherung gegen Loslösen. FASTEKS® PRECISKO lassen sich platzsparend verbauen.

 

Vorteile:

  • Hohe Planlaufgenauigkeit
  • Axial oder radial sicherbar
  • Wiederverwendbar

  • Typ RS – radiale Sicherung
FASTEKS PRECISKO® Typ RS – radiale Sicherung
  • Sehr präzise Planlaufgenauigkeit 
  • Geschliffene Ausführung
  • Werkstoff: Stahl Rm 800 – 950 N/mm2, Mutterkörper brüniert, Gewinde und Planfläche blank, geölt
  • Gewindegrössen: von M12 bis M200
  • Weitere Ausführungen und Gewindegrössen auf Anfrage

  • Typ AS – axiale Sicherung
FASTEKS PRECISKO® Typ RS – radiale Sicherung
  • Sehr präzise Planlaufgenauigkeit
  • Geschliffene Ausführung
  • Werkstoff: Stahl Rm 800 – 950 N/mm2, Mutterkörper brüniert, Gewinde und Planfläche blank, geölt
  • Gewindegrössen: von M17 bis M200
  • Weitere Ausführungen und Gewindegrössen auf Anfrage

  • Typ DRS – radiale Sicherung
FASTEKS PRECISKO® Typ DRS – radiale Sicherung
  • Planlaufgenauigkeit 0,01
  • Gedrehte Ausführung
  • Werkstoff: Stahl Rm 800 – 950 N/mm2, Mutterkörper brüniert, Gewinde und Planfläche blank, geölt
  • Gewindegrössen: Von M12 bis M200
  • Weitere Ausführungen und Gewindegrössen auf Anfrage

> Zum E-Shop

  • Typ DAS – axiale Sicherung
FASTEKS PRECISKO® Typ DAS – axiale Sicherung
  • Planlaufgenauigkeit 0,01
  • Gedrehte Ausführung
  • Werkstoff: Stahl Rm 800 – 950 N/mm2, Mutterkörper brüniert, Gewinde und Planfläche blank, geölt
  • Gewindegrössen: von M17 bis M200
  • Weitere Ausführungen und Gewindegrössen auf Anfrage