HS-Technik – Akku-Verarbeitungstechnik für den industriellen Einsatz

Vom Standardprodukt bis zur High-End Version; ein Akku-Nietgerät von HS-Technik steht für absolute Prozesssicherheit.

 

Vorteile:

  • Ergonomisches Design
  • Geringes Gewicht
  • Robuste Ausführung
  • Höhere Standzeit
  • Längere Wartungsintervalle
  • Leise Funktion

  • NutBee® Handgeräte für Blindnietmuttern
HS-Technik NutBee®
  • Die NutBee® Werkzeuge sind programmierbare Akku-Werkzeuge für die prozesssichere, kraftgesteuerte Montage von Blindnietmuttern und Blindnietschrauben.
  • Der wartungsfreie, bürstenlose Motor gewährleistet schnelles und kraftvolles Arbeiten.
  • Der ergonomische Griff erleichtert die Handhabung des Werkzeuges.
  • Zur Erweiterung des Gerätes bieten sich zahlreiche Optionen.
  • Verarbeitet werden können alle Blindnietmuttern von M3 bis M10 aus allen Materialien.
  • Verfügbare Serien: LF-Serie, LS-Serie, PS-Serie, PF-Serie

> Download Datenblätter

> Anfrage senden

  • RivBee® Handgeräte für Blindniete und Schliessringbolzen
HS-Technik RivBee®
  • Das Akku-Nietgerät RivBee® mit abnehmbarem Restnietdornsammelbehälter eignet sich für viele verschiedene Anwendungsfälle.
  • Das Schnellwechselsystem ermöglicht einen raschen Wechsel der Futterbacken sowie Reinigung des Nietgerätes.
  • Der wartungsfreie, bürstenlose Motor gewährleistet schnelles und kraftvolles Arbeiten. Der ergonomische Griff erleichtert die Handhabung des Werkzeuges.
  • Zur Erweiterung des Gerätes bieten sich zahlreiche Optionen.
  • Verarbeitet werden können sämtliche Blindniete bis ∅ 6,4 mm sowie Schliessringbolzen bis ∅ 6,5 mm.
  • Verfügbare Serien: Light-Serie, P-Serie, PF-Serie

> Download Datenblätter

> Anfrage senden

  • TorqBee® Akkuschraubtechnik
TorqBee2
  • Die leichte und leistungsstarke TorqBee®-Serie reicht vom Standard-Abschaltschrauber bis zum programmierbaren WLAN-Akku-EC-Schrauber.
  • Für eine hohe Prozesssicherheit sorgt die Präzisions-Abschaltkupplung, mit deren Hilfe exakt und wiederholt verschraubt werden kann.
  • Die TorqSpeed-Schraubfunktion garantiert eine maximal effiziente Prozesszeit.
  • Zur Erweiterung des Gerätes bieten sich zahlreiche Optionen.

> Anfrage senden

> Download Datenblatt

  • Niete und Schliessringbolzen-Sortiment
Niettechnik-Produkte

Zu unserem Niettechnik-Portfolio bieten wir Ihnen die passenden Produkte wie Dornbruch-Blindniete, Magazinblindniete, Magazinniete, Blindniete, Schwerlastniete und Schliessringbolzen an.

> Zum Produktportfolio