FILTEC® – Drahtgewindeeinsätze

FILTEC® Drahtgewindeeinsätze ermöglichen die Herstellung hochfester Gewinde bei optimaler Kraftübertragung von der Schraube zum Muttergewinde. Sie eignen sich hervorragend zur Gewindeverstärkung in Werkstoffen von geringer Scherfestigkeit wie Aluminium oder Magnesium und sind deshalb in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Elektronik, Automobil- sowie Luft- und Raumfahrttechnik nicht mehr wegzudenken. Durch diese Gewindeeinsätze ist es möglich, ein nahezu „verschleissfreies“ Gewinde herzustellen.

Vorteile:

  • Einfacher Einbau
  • Kostengünstig
  • Hervorragend für Reparatur und Instandhaltung
  • Verschleissfrei und korrosionsbeständig
  • Sehr grosse Auswahl an Gewindegrössen

  • FILTEC+® Drahtgewindeeinsatz
  • Eigenschaften
FILTEC+® Drahtgewindeeinsatz

Der Standard-Gewindeeinsatz FILTEC+® vereinfacht die Montage für den Anwender wesentlich. Dank optimierter Konzeption lässt sich der Gewindeeinsatz so leicht eindrehen wie eine Schraube. Zur Montage genügt eine einfache Setzspindel.

> Zum E-Shop

> Weitere Ausführungen und Gewindegrössen auf Anfrage

FILTEC+® Drahtgewindeeinsatz
  • Gewinde: Metrisch, UNC, UNF
  • Verschiedene Gewindelängen erhältlich
  • Werkstoff: Nichtrostender Stahl 1.4301
  • Weitere Ausführungen und Gewindegrössen auf Anfrage

  • LOCKFIL+® Drahtgewindeeinsatz, selbstsichernd
  • Eigenschaften
LOCKFIL+® Drahtgewindeeinsatz, selbstsichernd

Dieser spezielle Drahtgewindeeinsatz weist zusätzlich eine oder mehrere polygonale Windungen auf, die einen Druck auf die Flanken der montierten Schraube bewirken. Er eignet sich besonders für Anwendungen, die Wechselbelastungen oder Vibrationen ausgesetzt sind. Zusätzliche Schraubensicherungen können eingespart werden.

> Zum E-Shop

> Weitere Ausführungen und Gewindegrössen auf Anfrage

LOCKFIL+® Drahtgewindeeinsatz, selbstsichernd
  • Gewinde: Metrisch, UNC, UNF
  • Verschiedene Gewindelängen erhältlich
  • Rot eingefärbt
  • Werkstoff: Nichtrostender Stahl 1.4301
  • Weitere Ausführungen und Gewindegrössen auf Anfrage

  • Werkzeuge und Geräte für Gewindeeinsätze
Werkzeuge und Geräte für Gewindeeinsätze

Wir bieten Ihnen für jede Produktlösung und jede Herausforderung das passende Werkzeug an. Unser Geräte- und Werkzeugportfolio finden Sie direkt in unserem E-Shop.

> Zum E-Shop

Nicht den passenden Gewindeeinsatz gefunden?
Zeichnungsteile

Wenn der Standard nicht mehr ausreicht, fertigen wir für Sie auch kundenindividuelle Sonderlösungen nach Zeichnung. Nehmen Sie Kontakt mit unseren Zeichnungsteile-Experten auf. Wir beraten Sie schnell, professionell und kostenlos. Wir unterstützen Sie beim CAD-Design und entwickeln mit Ihnen zusammen perfekte Lösungen für Ihre Herausforderungen.

> Jetzt Anfrage senden