Verbindungstechnik für Thermoplaste und Duroplaste

Effiziente und zuverlässige Kunststoffverbindungen

Unsere Experten entwickeln für Ingenieure maßgeschneiderte Verbindungslösungen für Thermoplaste und Duroplaste, die auf spezifische Anwendungen und Materialien abgestimmt sind. Diese Technologien steigern die Effizienz und Performance in Projekten, verbessern die Materialkompatibilität und gewährleisten langlebige, zuverlässige Ergebnisse, die den technischen Anforderungen exakt entsprechen.

ssGE und tools

Wir bieten Ihnen hochwertige selbstschneidende Gewindeeinsätze von führenden Marken wie Ensat®, TAPPEX® und FASTEKS® für Thermo- und Duoplaste, speziell konzipiert für Ingenieure, die präzise und dauerhafte Verbindungen in ihren Konstruktionen benötigen. Diese Einsätze sind für eine Vielzahl von Kunststoffanwendungen optimiert und bieten eine überlegene Leistung und Zuverlässigkeit. 

CL
 

FASTEKS® Kompressionsbegrenzer bieten optimale Lösungen für Ingenieure, die mit Duroplasten und Thermoplasten arbeiten. Diese Präzisionselemente sichern die strukturelle Integrität von Kunststoffverbindungen, indem sie die Belastung gleichmäßig verteilen und so die Lebensdauer der Materialien verlängern. 

himould

Die TAPPEX® HiMould Gewindeeinsätze aus Messing sind speziell für den Einsatz in Form- und Gussteilen konzipiert. Durch ihre dünnen Wände können sie direkt in die Spritzformen eingesetzt und umspritzt werden, was sie für thermoplastische und duroplastische Formteile außerordentlich vielseitig macht. Diese Gewindeeinsätze bieten ein durchgängiges Innengewinde und sind in verschiedenen Größen verfügbar. 

Das bigHead® Befestigungssystem bietet für Kunststoffanwendungen innovative Lösungen durch Einbettung (indirekte Integration) oder Aufkleben (direkte Integration), um eine effiziente und zuverlässige Verbindung ohne Vorbohren oder Stanzen zu ermöglichen. Ideal für Anwendungen in der Automobil-, Luftfahrt- und Marinebranche, gewährleistet bigHead® eine starke Verbindung, die die strukturelle Stabilität von Konstruktionen verbessert. 

Direktverschraubung

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Direktverschraubungen für Kunststoffanwendungen, einschließlich der renommierten Marken EJOT® und ecosyn®. Diese spezialisierten Schraublösungen sind für ihre Zuverlässigkeit und hohe Leistung in diversen Kunststoffmaterialien bekannt und bieten Ingenieuren präzise Verbindungsoptionen. 

BN

POP® VGrip® Blindnieten eignen sich optimal für Kunststoffanwendungen, indem sie starke, dauerhafte Verbindungen gewährleisten. Ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von Setzwerkzeugen, von manuellen bis hin zu akku-betriebenen Varianten, vereinfacht den Montageprozess erheblich. Diese Kombination aus leistungsstarken Nieten und vielseitigen Werkzeugen macht sie zu einer effizienten Lösung für die Kunststoffverarbeitung.

BNM and tools
 

Wir bieten Ihnen eine vielfältige Auswahl an Blindnietmuttern von Top-Marken wie Tubtara®, FASTEKS® FILKO und Clufix®, die speziell für Kunststoffanwendungen geeignet sind. Unsere Experten unterstützen Sie dabei, die optimal auf das Anwendungsmaterial angepasste und auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene Blindnietmutter zu finden. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch gerne passende, unterscheidliche Setzwerkzeuge an.

 

Verbindungstechnik speziell für Thermoplaste

GE Thermoplaste
 

Entdecken Sie unsere Auswahl an Gewindeeinsätzen von Top-Marken wie TAPPEX®BancLok®, IN-STOP® und PEM®, ergänzt durch die passende Einpressmaschine für eine effiziente Montage in Thermoplasten. Entdecken Sie unsere vielseitigen Lösungen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wie stehen Ihnen gerne beratend für die Auswahl des passenden Produktes für Ihre Anwendung zur Seite. 

InWWerse

Die InWWerse® Fastener-Technologie nutzt Ultraschall für die effiziente Verankerung von Gewindeträgern in Thermoplasten, ideal für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Sie ermöglicht sofort belastbare Verbindungen mit hohen Auszugsfestigkeiten, ohne Markierungen auf der Gegenseite.

Die Technologie erlaubt Qualitätskontrollen jedes Setzvorgangs, fördert Kosteneinsparungen durch den Einsatz dünnerer Materialien und unterstützt eine flexible Produktion über verschiedene Branchen hinweg. MM-Welding's InWWerse® zeichnet sich durch zuverlässige Verbindungen ohne Vorbehandlungen oder Abfall aus

 

Nicht das richtige Verbindungselement gefunden?

Nicht das passende Verbindungselement dabei? Wir bieten Ihnen auch individuelle Lösungen wenn der Standard nicht mehr ausreicht. Kontaktieren Sie uns wenn Sie maßgeschneiderte Verbindungskomponenten für Ihre Anwendung in Duroplaste oder Thermoplaste benötigen, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Unsere Experten beraten Sie gerne.