Bitte fangen Sie an zu tippen, um Vorschläge zu erhalten.
Suchvorschläge
Vorschläge werden geladen.
Produkte
Vorschläge werden geladen.
Befestigungselemente für HVAC-Anwendungen
In Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) spielt die Verwendung geeigneter Befestigungselemente eine entscheidende Rolle. In diesem Segment haben Wärmepumpen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Unabhängig davon, ob es sich um das klassische Wärmepumpengerät für den Außenbereich oder das entsprechende Gerät für den Innenbereich handelt, stehen Qualität und Zuverlässigkeit an erster Stelle. Schließlich wollen Sie Ihren Endkunden zuverlässige Systeme zur Verfügung stellen, und Befestigungselemente sollten zur Langlebigkeit Ihrer Geräte beitragen.
Anwendungen für HVAC-Befestigungselemente
Befestigungselemente werden in HVAC-Anwendungen verwendet, um die Geräte zu fixieren und ihnen einen festen Stand zu geben. Natürlich sollen Verbindungselemente auch verschiedene Materialien miteinander verbinden und einfache Elemente an ihrem Platz fixieren. Darüber hinaus müssen sie auch abdichten oder die notwendige Sicherheit der Produkte gewährleisten und einen einfachen Zugang bei der Wartung ermöglichen. Nicht zuletzt gibt es für alle Verbindungselemente Anforderungen an Design und Funktionalität.
Wir von Bossard bieten Ihnen eine breite Palette an geeigneten Befestigungslösungen für Ihre Herausforderungen im Bereich HVAC und Wärmepumpen.
Befestigungselemente für das HVAC-Außengerät
Das Außengerät ist in vollem Umfang den Witterungsbedingungen ausgesetzt. Bei der Auswahl von Befestigungselementen ist es daher entscheidend, langlebige und witterungsbeständige Elemente zu wählen. Zusätzlich zu Schnee, Regen, Sonne und Hitze müssen eingesetzte Befestigungselemente auch Vibrationen standhalten können. Unsere Produkte erfüllen diese Anforderungen:
AVDEL® Eurosert® blind rivet nuts with increased twisting resistance in soft materials such as aluminum, plastic etc.
TUBTARA® Blind rivet nuts
Tecfi® concrete screws with external thread, washer DIN 9021 and hex nut
Befestigungselemente für das HVAC-Innengerät
Das HVAC-Innengerät hat einige Herausforderungen mit dem Außengerät gemeinsam, stellt aber auch eigene Anforderungen. Da sich die Steuerung der Wärmepumpe in diesem Teil befindet, ist es besonders wichtig, zuverlässige Zugangsmöglichkeiten zu schaffen, um eine einfache Wartung zu gewährleisten. In und um das Gerät gibt es zahlreiche Anwendungen für alle Arten von Befestigungselementen, wie z.B.:
SOUTHCO® hinges surface mount, with countersunk thru-hole
CAMLOC® tension latch with wire drawhook and secondary lock
SOUTHCO® P1 flush pulls flush, low profile, lift or pull, single hole mount
FASTEKS Levelling feet with rigid thread stud with hexagon and Philips in the ground
Bei HVAC-Anwendungen unterstützen wir Sie in den folgenden Bereichen
Alles aus einer Hand: Bossard bietet über eine Million Befestigungslösungen, darunter Verbindungselemente und Montagekomponenten für die HLK- und Wärmepumpenherstellung.
Zeichnungsteile: Wenn der Standard nicht mehr ausreicht finden wir für Sie die beste Lösung als Sonderteil
Die Dienstleistungen von Assembly Technology Expert helfen Ihnen, die richtigen Befestigungslösungen für die Fertigung zu finden und Ihr Unternehmen durch kürzere Markteinführungszeiten wettbewerbsfähiger zu machen.
Eigene Prüflabore: Wir sichern die Produktqualität unserer Lieferanten mit mehreren Prüflaboren weltweit, von denen einige nach ISO/IEC 17025 akkreditiert sind.
Smart Factory Logistics ist der Schlüssel zu einer reibungslosen und nahtlosen Lieferkettenleistung. Je schlanker und intelligenter Ihre Fabrik ist, desto größer ist Ihr nachhaltiger Vorteil.
Smart Factory Assembly kombiniert eine optimale Prozesssteuerung, die höchste Qualität gewährleistet, mit der Digitalisierung von Arbeitsanweisungen und Werkzeuginteraktionen.