Chemische Zusammensetzung rostbeständiger Stähle nach Werkstoff-Nummer
Die Normenreihe ISO 3506 legt die Zusammensetzungsbereiche für die verschiedenen nichtrostenden Stähle fest, die für Verbindungselemente verwendet werden. Als Beispiel sind je nach Stahlgruppe eine mögliche Auswahl von passenden Werkstoffnummern gemäss Europäischem Bezeichnungssystem für Stähle angegeben.
Andere Werkstoffbezeichnungen nach amerikanischen, japanischen oder anderen Normen, die hier nicht erwähnt sind, können sich auch innerhalb dem chemischen Zusammensetzungsbereich gemäss Norm ISO 3506 befinden und können für Verbindungselemente auch verwendet werden.
Die chemischen Zusammensetzungen der gebräuchlichsten Sorten für die verschiedenen Stahlgruppen sind in der folgenden Tabelle angegeben.
1) Austenitische nichtrostende Stähle mit besonderer Beständigkeit gegen chloridinduzierte Spannungsrisskorrosion.
Die Gefahr eines Versagens der Schrauben durch chloridinduzierte Spannungsrisskorrosion kann durch Verwendung der in der Tabelle markierten
Werkstoffe verringert werden. Insbesondere für kritische Befestigungselemente in Hallenbäder empfohlen und in der Praxis bewährt: 1.4529, 1.4547 und
1.4565.
2) Sondersorte, Kennzeichnung / Stahlgruppe nicht in der Norm 3506 angegeben
3) Kann als Stahlsorte D4 identifiziert werden, wenn %C + 3,3%Mo + 13%N > 24.