Die minimale Zugfestigkeit einer Schraube ist die Zugspannung, ab der ein Bruch im Schaft oder im Gewinde stattfinden darf. Werden ganze Schrauben geprüft, kann die Streckgrenze nur ungefähr ermittelt werden. Die genaue Streckgrenze und die Bruchdehnung können nach ISO 898, Teil 1 an abgedrehten Proben bestimmt werden – Ausnahme: rost- und säurebeständige Schrauben A1 bis A4 (ISO 3506).
![Zugfestigkeit](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/technical-resources-new/de/zugfestigkeit-rm.png?h=305&w=350&la=de-de&hash=55F45ACD4CBAC2BA0B10C2E6A3CE2743)
Zugfestigkeit bei Bruch im Gewinde:
Rm = max. Zugkraft F/Spannungsquerschnitt [N/mm2]
Zugfestigkeit bei Bruch im zylindrischen Stamm (ganze oder abgedrehte Schrauben):
Rm = max. Zugkraft F/ zylindrischer Ausgangsquerschnitt [N/mm2]
1 [N/mm2] = 1 MPa