NORD-LOCK® skiver - Maksimum sikkerhed for boltesamlinger

NORD-LOCK○ 

NORD-LOCK® boltfastgørelsessystem bruger spænding i stedet for friktion til at fastgøre kritiske samlinger, der udsættes for vibrationer og dynamiske belastninger.

Model af skrue med NordLock effekt

Da kamvinklen (alfa)
er større end gevindinddelingen (beta),
blokeres eventuel rotation af bolten/møtrikken
vha. kammenes kileeffekt.

Junker-vibrationstesten iht. DIN 65151 er en fantastisk metode til test og sammenligning af boltsamlingernes sikkerhed. Følgende diagram viser NORD-LOCK's overordnede ydeevne til vedligeholdelse af klemkraften, og den unikke kilelåsende funktion af NORD-LOCK-skiver er bevist af den tydelige stigning i klemkraften under afskruning.

Vibration test

Fordele

  • Maksimum sikkerhed
  • Modstår løsdrejning forårsaget af vibrationer og dynamiske belastninger
  • Nem montering og demontering
  • Låsefunktionen påvirkes ikke af smøring
  • Positiv låsning ved lave og høje forbelastningsniveauer
  • Kontrollerbar forbelastning
  • Samme temperaturspecifikationer som standard bolt/møtrik
  • Genanvendelig
NordLock låseskiver

Produktomfang

  • Stålskiver, zinkflagebelagt med Delta Protekt©, M3 – M130 / #5 – 5”
  • Rustfrie stålskiver, M3 – M80 / #5 – 3 1/8”
  • Specielt legerede skiver til høje temperaturer eller omgivelser med meget korrosion (efter anmodning)

Nord-Lock - Unsurpassed Safety

Køb NORD-LOCK® i vores e-shop

Se vores udvalg af skiver fra NORD-LOCK® her.


Gå til e-shop