Spelsbergs kabinetter kan hurtigt og nemt monteres, og de har en lang vedligeholdelsesfri levetid. I deres sortiment har de en række produkter, der opfylder sikkerhedskrav, f.eks. AK-systemet med ildbestandige fordelingstavler, halogenfri fordelingstavler, kabelforgrenings- og forbindelseskasser til klemrækker.

  • TG-serien
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Spelsberg TG-Series
TG-serien omfatter TG ABS og TG PC, som begge har et design i høj kvalitet og en blank overflade på trods af forskellige anvendelsesområder.
Spelsberg TG-Series
  • Energi- og bygningsteknik
  • Elinstallationer, elektrisk funktionsbibeholdelse 
  • Opbygning af tavleanlæg

Spelsberg TG-Series
  • Med snaplukning, sparer tid
  • Fleksibilitet takket være glatte sidevægge
  • Integreret sikring af låget mod tab
  • Ni standardstørrelser

  • TK-serien
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Spelsberg TK-Series
TK-serien består af industrielle kabinetter i enten polystyren eller robust polykarbonat med en robust udformning, både hvad angår plads til montage og kompakthed. I takt med at TK-serien udbygges, opfylder den flere og flere professionelle krav og sikrer den fornødne fleksibilitet takket være et omfattende udvalg af tilbehør.
Spelsberg TK-Series
  • Energi- og bygningsteknik
  • Elinstallationer, elektrisk funktionsbibeholdelse
  • Opbygning af tavleanlæg

Spelsberg TK-Series
  • IP66-beskyttelse
  • Forskellige typer (PS, PC, AL) og størrelser
  • Langvarig beskyttelse mod korrosion

  • AL-serien
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Spelsberg AL-Series
Formålet med kabinetter i aluminium er at beskytte mod elektromagnetisk interferens og elektrostatisk udladning. AL-serien har ledende pakninger og er modstandsdygtig over for kemikalier.
Spelsberg AL-Series
  • Energi- og bygningsteknik
  • Elinstallationer, elektrisk funktionsbibeholdelse
  • Opbygning af tavleanlæg

Spelsberg AL-Series
  • Hurtig montage
  • Pulverlakeret overflade til beskyttelse mod korrosion
  • Høj slagfasthed – IK 09
  • 16 standardstørrelser

  • AK-serien
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Spelsberg AK-Series
Det VDE-certificerede og sikre fordelerkabinet kan huse beskyttelsesudstyr til op til 400 V/125 A. Takket den høje beskyttelsesgrad IP65 og det robuste, halogenfrie design, er der garanteret sikker drift selv under barske industrielle omgivelsesforhold. De integrerede ventilationselementer sikrer luftgennemstrømning og forbygger dermed kondensation.
Spelsberg AK-Series
  • Sportsfaciliteter
  • Fabriksanlæg eller vand-/kloaksystemer

Spelsberg AK-Series
  • Adskillige blanketter til variabel kabelgennemføring i ét fordelerkabinet
  • Ergonomisk form giver enkel betjening
  • Nem montering, vedligeholdelsesfri
  • Kan monteres indendørs eller udendørs
  • Indeholder ikke halogen, PVC og silikone, brandklasse E30 til E90
  • UV-bestandig, UL-certificeret
  • Kabinetter i polykarbonat

  • GEOS-kabinetter
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Spelsberg GEOS enclosure
Det innovative tætningssystem "Drain Protect" sikrer lang levetid for kabinetterne i omgivelser, hvor de udsættes for olie, fedt og påvirkning af vejr, f.eks. regn og temperaturudsving.
Spelsberg GEOS enclosure
  • Barske industrielle omgivelser og udendørs
  • Inden for styring, energi og kommunikation

Spelsberg GEOS enclosure
  • UV- og korrosionsbestandige
  • Høj slagfasthed – IK 09
  • Nem bearbejdning
  • Lav vægt
  • Luftventilation

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.