Nexans – Strømforsyningstilbehør til overførsel og fordeling

Nexans tilbyder strømforsyningstilbehør i høj kvalitet til etablering af kabel- og ledningsnetværk og er velegnede til at tilslutte og fordele aluminiums- og kobberledere. Hos os kan I finde preskabelsko, presforbindere, mekaniske kabelsko, mekaniske konnektorer og klemværktøjer (til lavspænding, mellemspænding og højspænding), forbindelsesteknologi samt kundetilpassede løsninger til overførsel og fordeling af strøm.

  • Preskabelsko
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Nexans compression cable plugs
Preskabelsko fås i forskellige udformninger til massive runde ledere, runde flerledere, sektorformede massive ledere, sektorformede flerledere og runde komprimerede flerledere. Der er kabelsko i kobber til isolerede, ikke-komprimerede ledere eller kabelsko i aluminium til aluminiumledere og -kabler.
Nexans compression cable lugs
  • Bygning og landområder
  • Højspændingsprojekter
  • Telekommunikation og dataoverførsel
  • Andre former for overførsel
  • Automation

Nexans compression cable lugs
  • Overholder VDE-standarder
  • Med og uden inspektionshul
  • Dækker alle størrelser

  • Mekaniske kabelsko
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Nexans mechanical cable lugs

Mekaniske kabelsko, fremstillet af aluminiumlegering med høj styrke, kan effektivt tilsluttes ledere med spænding fra 1 kV til 52 kV.  De fås med knækbolte enten i messing eller aluminiumlegering med høj styrke. De fås til store ledertværsnit (16-1.000 mm2) og kan anvendes til kobber- og aluminiumledere.

Nexans mechanical cable lugs
  • Bygning og landområder
  • Højspændingsprojekter
  • Telekommunikation og dataoverførsel
  • Andre former for overførsel
  • Automation

Nexans mechanical cable lugs
  • Nem montering uden brug af krympetænger
  • Overholder VDE-standarder
  • Dækker flere forskellige størrelser

  • Presforbindere
Nexans compression joints
Hvis du leder efter presforbindere, der enten opfylder DIN-standarder, eller specialudførelse, trækaflastede presforbindere, trækaflastede reduktions-presforbindere eller trækfaste presforbindere lavet af kobber eller aluminium, kan I kontakte os. Så viser vi jer et større udvalg af presforbindere.

  • Mekanisk konnektor
Nexans mechanical connector
Mekaniske konnektorer fås også til tilslutning af ledere med spænding fra 1 kV til 52 kV.

  • Klemmer
Nexans clamps
Til ledere har vi afgrenings/parallelklemmer i kobber, høj styrke aluminiumlegering og støbejern.

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.