Elematics kabeltilbehør omfatter systemer til kabelføring og fastgørelse, herunder kabelbindere og tilbehør, kabelbindersokler og kabelstrømper. Blandt de interessante produkter skal nævnes 2-Lock™-kabelbinderen og den enkle Belturing-kabelbinder med fokus på sikkerhed og produktiv montering.

  • Kabelbindere i standardserien
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Elematic Standard Series cable ties
Den mest populære type af Elematic-kabelbindere - stort udvalg af kabelbindere.
Elematic Standard Series cable ties
  • Forskellige brancher inden for OEM, MRO eller byggeri
Elematic Standard Series cable ties
  • Kan anvendes på bundter fra 75 mm op til 1000 mm med en bredde på 2,2 mm til 12,5 mm
  • Designet i ét stykke med kilelås
  • Stort udvalg af typer, materialer og størrelser
  • Kan anvendes indendørs eller udendørs

  • 2-LOCK™-kabelbindere
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Elematic 2-LOCK cable ties
2-LOCK™-kabelbinderne er lavet af PA 6.6 og har en dobbelt metaltand af rustfast stål 316. Dette innovative låsesystem med patenteret, indstøbt hætte i rustfast stål giver en enestående mekanisk ydeevne. 2-LOCK™ kombinerer høj brudstyrke med nem indføring.
Elematic 2-LOCK cable ties
  • Elinstallationer
  • Industriel kabelføring
  • Tavlekonstruktion
  • Specialprodukter
Elematic 2-LOCK cable ties
  • Nem at bruge
  • Lav monteringstemperatur (-40 ºC til +60 ºC)
  • Høj brudstyrke
  • Nem indføring
  • Særlig god mekanisk ydeevne
  • Afrundede kanter sørger for sikker anvendelse
  • UV resistent (sort farve)

  • Belturing Plus-kabelbindere
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Elematic Belturing Plus cable ties
Belturing Plus-kabelbinderen er egnet til udendørs anvendelse og især til specielle vejrforhold og længerevarende udsættelse for ekstra uv-stråling. Det særlige materiale i form af teknopolymer giver ekstra beskyttelse mod UV-stråling i mindst ti år i områder med meget solskin, f.eks. Sydeuropa. Desuden kan den monteres ved temperaturer ned til -30 °C.
Elematic Belturing Plus cable ties
  • Elinstallationer
  • Solcelleanlæg
  • Industriel kabelføring
  • Bilindustrien
  • Produkter med stor belastning
  • Tavlekonstruktioner
  • Specialprodukter
  • Udendørs brug

Elematic Belturing Plus cable ties
  • Særlig god beskyttelse mod uv-stråling, stabil brudstyrke
  • Høj modstandsevne over for aromatiske opløsningsmidler, olie og fedt
  • Tåler lave temperaturer (min. -30 ºC)
  • Unikt design med udvendig tand, undgå beskadiget isolering
  • Absorberer kun lidt fugtighed

  • Kabelbindersokler med tovejsindgang
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Elematic two-way cable mountings
Elematic-kabelbindersokler med tovejsindgang til fastgørelse af ledninger på alle jævne overflader, selv under de mest krævende forhold.
Elematic two-way cable mountings
  • Udendørs brug
  • Områder med meget solskin
  • Fødevareindustrien
  • Medicinalindustrien

Elematic two-way cable mountings
  • UV-bestandige eller sporbare (metaldetektor eller røntgen)
  • Fås i sort eller hvid ABS
  • Med eller uden lim
  • Flere forskellige dimensioner
  • Egnet til brug under snævre forhold

  • Kabelstrømper
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Elematic Braided Sleeves
Kabelstrømper bruges til at beskytte og bundte kabler. De fås i polyester eller polyamid 6. Materialet modstår slitage og kemiske stoffer. Kabelstrømper bruges, hvor der er krav om høj flamningsmodstand og lav udledning af giftig røg.
Elematic Braided Sleeves
  • Elektroniske installationer
  • Telekommunikation
  • Jernbaneindustrien

Elematic Braided Sleeves
  • Fleksibel kabelbeskyttelse
  • Nemt at indsætte og føre kabelbundter
  • Kan beskæres med en varmekniv for at undgå, at flettet flosser

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.