ABB – Innovation inden for kabelbindere og monteringstilbehør

ABBs kabeltilbehør omfatter kabelbindere, stik, terminaler og kabelforskruninger. Produkter fra ABB er værdsat for deres styrke, pålidelighed og funktionalitet. ABB har også kabelbindere og værktøjer til montage af tidskritiske samlinger.

  • Ty-Fast®-kabelbindere
  • Anvendelse
  • Egenskaber
ABB Ty-Fast cable ties
Ty-Fast®-kabelbindere sørger for lav indføring og høj låsestyrke. Hovedet med lav profil giver færre problemer, og Ty-Fast® sørger for en sikker tilspænding enten med hånden eller værktøjer med minimal belastning.
ABB Ty Fast cable ties
ABBs kabeltilbehør er udviklet til befæstelse, beskyttelse, isolering og tilslutning af kabler til industriel brug og anvendes inden for byggeri, kommunikation, forsyning og OEM-industrien.
ABB Ty-Fast cable ties
  • Kan anvendes på bundter fra 112 mm op til 1214 mm med en bredde på 2,4 mm til 13,2 mm
  • CE-mærkning
  • Fingergreb på to sider giver bedre greb og udtrækning
  • Indeholder ikke halogen og silikone
  • Nem montering, øget produktivitet

  • Ty-Rap®-kabelbindere
  • Anvendelse
  • Egenskaber
ABB Ty-Rap cable ties
Ty-Rap®-kabelbindere er en særlig god løsning fra ABBs store udvalg af løsninger til bundtning og befæstelse.
ABB Ty-Rap cable ties
Ty-Rap®-produkterne består af kabelbindere, der kan anvendes til, f.eks. ekstreme temperaturer, flammer, konstant sollys og uv-stråling, aggressive kemikalier eller høj brudstyrke.
ABB Ty-Rap cable ties
  • Forskellige materialer til ekstreme og barske forhold som f.eks. konstant uv-stråling, ekstreme temperaturer, korrosion, kemikalier og andre vanskelige omgivelser.
  • Den antimagnetiske lukkemekanisme i rustfast stål og det glatte hovedstykke uden fordybninger er garanti for maksimal styrke og en lang levetid.
  • Ribber og nopper holder bundtet på plads og forhindrer, at det glider, især under vibrationer.
  • Det flade hoved med oval form gør det nemmere at føre bundtede kabler gennem skilleplader.

  • Ty-Met™-kabelbindere
  • Anvendelse
  • Egenskaber
ABB Ty-Met cable ties
Ty-Met™-kabelbindere er lavet af rustfast stål og specielt egnet til montering i ekstreme og barske omgivelser.
ABB Ty-Met cable ties
Takket være egenskaber som høj styrke, kemisk resistens, modstandsdygtig over for stråling, brandhæmmende, temperaturbestandig og evne til at modstå uv-stråling kan Ty-Met™-kabelbindere bruges til mange formål, bl.a. inden for petrokemi, i fødevareindustrien, på kraftværker, i offshore-branchen, i forbindelse med olie og gas og i andre fareområder.
ABB Ty-Met cable ties
  • Flere typer til forskellige anvendelser (kuglelås, med riller, løsbare osv.)
  • Selvlåsende, sikker tilspænding (kuglelås, med riller)
  • Fås med miljørigtig, halogenfri belægning
  • Nem montering
  • Overholder internationale standarder (UL, Lloyd)

  • Twist Tail®-kabelbindere
  • Anvendelse
  • Egenskaber
ABB Twist Tail cable ties
Twist Tail®-kabelbindere er særlig nemme at montere. Halen brækker af ved at dreje den med hånden uden brug af ekstra værktøj.
ABB Twist Tail cable ties
  • Til generel anvendelse
  • Til inden- og udendørs brug

ABB Twist Tail cable ties
  • Hurtig og nem montering uden værktøjer
  • Brækker sikkert af uden at efterlade skarpe kanter
  • Beskyttet mod uv-stråling (sort farve)
  • Lavet af stærk polyamid 6.6 med høj brudstyrke

  • Kabeltilbehør
ABB Cable Mounting Accessories
I forbindelse med montering af forskellige typer kabelbindere har ABB højeffektive monteringssokler, kabelklemmer og andet monteringstilbehør til professionel kabelhåndtering. Forskellige metoder til optimal montering, enten selvklæbende, med lim eller skruer.

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.