HUCK® – Standard blindnitter og låsebolte

Huck blindnitte

Standard blindnitter og låsebolte fra Huck® er designet til at levere holdbare, vibrationsbestandige befæstelsesløsninger. Huck-befæstelser byder på fordele, som ikke findes i mange andre befæstelsesløsninger, herunder hurtig og nem montage, eliminering af behovet for inspektion / udskiftning og omkostningsbesparelser.

Hver befæstelse i Hucks® produktkatalog har indbygget egenskaber, som sikrer, at vi kan tilbyde et produkt til næsten enhver anvendelse. Huck®-befæstelse bruges i en lang række industrier, herunder til produktion af erhvervskøretøjer og trailere, i bil-, opvarmnings-, ventilations- og klimaanlægssektorer, busser, jernbaner og produktionsanlæg til vedvarende energi. Vi kan tilbyde et stort udvalg af låsebolte, standard blindnitter og nitteværktøjer.

 

  • Standard blindnitter
  • Egenskaber
Huck structural blind fasteners

Huck®-blindnitter er ideelle til samlinger, hvor der kun er adgang fra den ene side. Standard blindnitterne lever op til de højeste krav på grund af deres enorme forskydningsstyrke og høje trækstyrke. Selv store komponenter kan samles permanent uden forskydning.

Produktserier af standard blindnitter fra Huck®:

  • Magna-Lok
  • Magna-Bulb
  • BOM
  • HuckLok
  • Auto-Bulb
  • FloorTight
  • Magna Tite
Huck structural blind fasteners
  • Sikker samling selv under ekstrem vibration
  • Vedligeholdelsesfri samling
  • Efterspænding af befæstelse ikke nødvendigt
  • Lave omkostninger pga. minimal vedligeholdelse
  • Høj forskydnings- og trækstyrke sikrer at samlingen har en lang levetid 
  • Øger sikkerheden
  • Alternativ til svejste samlinger
  • Kan kun fjernes med specialværktøj efter montage 

  • Låsebolte
  • Egenskaber
Huck Lockbolts

Låsebolte fra Huck® er en todelt præcisionsudviklet befæstelsesløsning, som ikke løsnes efter montage. Uanset hvor intens vibrationerne i miljøet er, forbliver samlingen en metal-til-metal-forbindelse, hvilket eliminerer enhver form for tværgående vibration (som ofte kan findes i konventionelle møtrik- og boltforbindelser, der ikke er tilspændt tilstrækkeligt). Låseboltene er konstrueret til en lang række emner og giver meget høj klemkraft, høj forskydning og trækstyrke.

Produktserier af låsebolte fra Huck®:

  • Bobtail
  • Magna-Grip C50L, C6L, C120L
  • Hucktainer
Huck Lockbolts
  • Kan kun fjernes med specialværktøj efter montage 
  • Høj forskydnings- og trækstyrke
  • Konstant høj klemkraft
  • Hurtig og nem at montere
  • Vedligeholdelsesfri samling
  • Efterspænding ikke nødvendig
  • Alternativ til svejste samlinger
  • Sikker anvendelse

  • Nitteværktøjer
HUCK nitteværktøjer

HUCK® tilbyder et bredt sortiment af kraftfulde og lette håndholdte hydrauliske værktøjer, hydro-pneumatiske værktøjer og batteridrevne værktøjer til montage af blindnitter og låsebolte. Sammen med det store udvalg af nitter og låsebolte udgør nitteværktøjerne fra HUCK® en effektiv løsning til samlinger i en lang række applikationer, både i industri, produktion og til reperationer og vedligeholdelse.