Fasteks® Speed Rivets er allerede monteret på en dorn. Dette gør Fasteks® Speed Rivets unikke fordi det kun er nittedornen, der skal håndteres. Med engangsnittedornen er der processikkerhed ved at operatøren ikke skal undersøge om det er den rette dorn eller kontrollere om den er slidt.

Egenskaber:

  • Hurtig montage (op til 70 nitter i minuttet)
  • Omkostningsbesparelser, ingen løse stifter og intet spild
  • Letvægt
  • Forskellige materialer

  • Standard speed rivets
  • Egenskaber
Fasteks speed standard
Takket være deformationen af nitten opnår man med FASTEKS® standard speed rivets høj klemkraft.
Fasteks speed standard
  • Hovedtype: Rundhoved, undersænket hoved
  • Materiale: Aluminium, stål, rustfast stål
  • Dimensioner: Ø3,2 – 4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Multi speed rivet
  • Egenskaber
Fasteks speed multi speed
Fasteks® Multi speed rivets har stor klemlængde og hulrandspænding.
Fasteks speed multi speed
  • Hovedtype: Rundhoved, undersænket hoved
  • Materiale: Aluminium, stål, rustfast stål
  • Dimensioner: Ø1,9 – 4,8 mm (5/64-3/16”) (rundhoved); Ø3,0 – 4,8 mm (.12-3/16”) (undersænket)

  • Grooved speed rivet
  • Egenskaber
Fasteks speed grooved
Fasteks® Grooved Speed Rivet er især egnede til elektroniske komponenter afhængig af nittens overfladebehandling er den loddebare eller loddebestandig.
Fasteks speed grooved
  • Hovedtype: Rundhoved
  • Materiale: Aluminium, messing
  • Dimensioner: Ø1,7 – 2,6 mm (0,067-0,10”)

  • Screw speed rivet
  • Egenskaber
Fasteks speed screw
FASTEKS® Screw speed rivets har et gevind og kan skrues ud efter montagen (det undersænkede hoved omformes til rundhoved under montageprocessen
Fasteks speed screw
  • Hovedtype: Rundhoved
  • Materiale: Stål 
  • Dimensioner: Ø2,7 – 3,5 mm (0,11-0,14”)

  • Space speed rivet
  • Egenskaber
Fasteks speed space
FASTEKS® Space Speed Rivet kan bruges som afstandsstykker på printplader (pladetykkelse 0,8-2,4 mm (0,03-0,0 ”))
Fasteks speed space
  • Materiale: Messing
  • Dimensioner: Ø2,5 – 3,2 mm (0,1-1/8”)

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.