Fasteks®-blindnitter findes i forskellige typer, materialekombinationer, hovedformer og diametre og vi tilbyder et bredt udvalg af nitter til forskellige samlinger. Bossards Fasteks® standard-blindnitte kan monteres i bundhuller, ikke-cirkulære huller eller huller med store tolerancer. Højstyrke-blindnitter er til samlinger, der skal modstå store belastninger og/eller vibrationer. Det resterende af nittedornen eller stiften kan mekanisk blive indelukket i nitten når nitten trækkes, så den ikke falder ud, selv i applikationer med stærke vibrationer. Denne sikringsfunktion sikrer også meget høj forskydnings- og trækstyrke.

Egenskaber:
  • Bredt udvalg af produkter
  • Hurtig og nem montage
  • Permanent samling
  • Dokumenteret høj kvalitetskontrol af Bossards testcentre

  • Standard blindnitter (åben)
  • Egenskaber
Fasteks blind rivet standard
Standard-blindnitter er de mest almindelige blindnitter og repræsenterer en økonomisk løsning til en lang række applikationer.
Fasteks blind rivets standard
  • Hovedtyper: Rundhoved, undersænket, fladrundhoved (stor hoveddiameter)
  • Materiale:
    • Nitte: Aluminium, Stål, Rustfast stål A2 og A4, Kobber
    • Stift: Stål, Rustfast stål A2 og A4
  • Dimensioner: Ø2,4 - Ø6,4 (3/32-1/4”)

  • Multigrip - blindnitter
  • Egenskaber
Fasteks blind rivets multigrip
Multigrip-blindnitter har større nittelængde og kan derfor erstatte op til tre standardnitter. For bestemte typer forbliver stiften indesluttet i nitten. De er meget praktisk kompensation for bredere hultolerancer.
Fasteks blind rivets multigrip
  • Hovedtyper: Rundhoved, undersænket, fladrundhoved (stor hoveddiameter)
  • Materiale:
    • Nitte: Aluminium, Stål, Rustfast stål A2 
    • Stift: Stål, Rustfast stål A2
  • Dimensioner: Ø3,2 mm – Ø4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Lukkede blindnitter
  • Egenskaber
Fasteks blind rivets close end
Lukkede blindnitter er luft-, vand- og støvtætte befæstelser. Stiften forbliver indesluttet i nitten.
Fasteks blind rivets close end
  • Hovedtyper: Rundhoved, undersænket, fladrundhoved (stor hoveddiameter)
  • Materiale:
    • Nitte: Aluminium, Stål, Rustfast stål A2, Kobber
    • Stift: Stål, Rustfast stål C1, A2, Aluminium
  • Dimensioner: Ø3,2 mm – Ø6,4 mm (1/8-1/4”)

  • Peel blindnitter
  • Egenskaber
Fasteks blind rivets peel
Den blinde side af en peel blindnitte er spaltet i fire dele, der deformeres når blindnitten sættes og griber fast i overfladen. Det giver blindnitten et større kontaktområde og højere klemkraft, hvilket er ideelt til montage i bløde og porøse komponenter såsom træ, hård fiber og gipsplader. Desuden kompenserer de også godt for boret hultolerance.
Fasteks blind rivets peel
  • Hovedtyper: Rundhoved
  • Materiale: Nitte - Aluminium / Stift - Stål
  • Dimensioner: Ø3,2 mm – Ø4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Blindnitter Grooved (rillet)
  • Egenskaber
Fasteks blind rivets grooved
Anvendes i bundhuller, hvor rillerne på nitten kan arbejde sig ind i emnet, hvilket giver en pålidelig nitteløsning i bløde metalliske og ikke-metalliske materialer.
Fasteks blind rivets grooved
  • Hovedtype: Rundhoved
  • Materiale: Nitte: Aluminium / Stift: Stål
  • Dimensioner: Ø3,2 mm – Ø4,8 mm (1/8-3/16”)

  • F-Bulb/F-Nox - blindnitter
  • Egenskaber
Fasteks blind rivets F-Bulb/F-Nox
Disse to typer blindnitter fra FASTEKS® har fast sikrede og yderst vibrationsbestandige stifter, samt et stort hoved, der giver en stor anlægsflade. Blindnitten F-Nox er vandtæt og korrosionsbestandig og egner sig til skibindustrien.
Fasteks blind rivets F-Bulb/F-Nox
  • Hovedtype: Rundhoved 
  • Material: Nitte & Stift -- Stål, Rustfast stål A2
  • Dimensioner: Ø3,2 – Ø4,8 mm (1/8-3,16”)

  • F-Lock - blindnitter
  • Egenskaber
Fasteks blind rivets F-lock
En anden blindnitte til mekanisk låsning er designet til at låse inde i blindnitten, når stiften knækker, er den plan med blindnittens hoved. Derfor kan den opnå en meget høj modstand mod vibrationer såvel som høj forskydnings- og trækstyrke med stor klemlængde.
Fasteks blind rivets F-lock
  • Hovedform: Rundhoved, undersænket hoved
  • Materiale: Nitte/stift: Aluminium/aluminium, stål/stål
  • Dimensioner: Ø4,8 – 6,4 m (3/16-1/4”)

  • F-Bolt - blindnitte
  • Egenskaber
Fasteks blind rivets F-Bolt
F-bolt-blindnitter bruger det samme designprincip til mekanisk låsning som F-Lock, men F-Bolts låsning kan bekræftes visuelt fra siden, hvor blindnittens hoved er. F-bolten har meget høj vibrationsmodstand, høj forskydnings- og trækstyrke samt en stor klemlængde.
Fasteks blind rivets F-Bolt
  • Hovedtype: Rundhoved, undersænket hoved
  • Materiale: Nitte/stift: Stål/stål, rustfast stål A2/rustfast stål A2
  • Dimensioner: Ø4,8 – Ø6,4 mm (3/16-1/4”)

  • F-Hem - blindnitte
  • Egenskaber
Fasteks blind rivets F-Hem
Med et lukket hoved og en stor anlægsflade er F-Hem-blindnitten velegnet til tyndplader. Den kan også kompensere for en store borehul tolerancer. Stiften, der ligger plant med nittehovedet, giver en høj forskydnings- og trækstyrke. Den låste stift i blindnitten giver meget høj vibrationsmodstand.
Fasteks blind rivets F-Hem
  • Hovedtype: Rundhoved
  • Materiale: Nitte/stift: Stål/stål, rustfast stål A2/rustfast stål A2
  • Dimensioner: Ø4.8 – Ø6.4 mm (3/16-1/4”)

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.