Avdel® – blindnitter

Avdel® er en del STANLEY Engineered Fastening og tilbyder en bred vifte af forskellige værktøjsløsninger, blindnitter, speed blindnitter og låseringsbolte i forskellige materialer og overfladebehandlinger.

Med befæstelser fra Avdel® kan to komponenter forbindes pålideligt til hinanden uanset deres materiale. Hvad enten materialet er stål, plast eller andre materialer med forskellige styrker og materialetykkelser, garanteres altid en effektiv samling. Selv større emner kan forbindes permanent uden deformation eller beskadigelse af overfladen, hvilket reducerer risikoen for korrosion i denne proces.

  • Strukturelle blindnitter
  • Applikationer
  • Egenskaber
Avdel Structural Blind Fasteners Interlock

Avdel®-blindnitter kan opdeles i strukturelle og ikke-strukturelle nitter. De benyttes i hele fremstillingsindustrien og er ideelle til applikationer, hvor man kun kan tilgå samlingen fra den ene side. Der er blindnitter til næsten enhver type samling.

Takket være deres ekstraordinære høje forskydnings- og trækstyrke opfylder de strukturelle blindnitter fra Avdel® selv de højeste krav. På den måde kan selv store komponenter samles permanent uden deformation. 

Produktserier af standard-blindnitter fra Avdel®:

  • Avibulb® XT
  • Avinox® XT
  • Hemlok®
  • Monobolt®
  • Interlock®
  • Q-Rivet
  • Klamp-Tite Structural
  • Bilindustrien
  • Skabe og rumdelere
  • Transportindustrien
  • Varme- og ventilationssystemer
  • Containere
  • Campingvogne
  • Forbrugerelektronik
  • Plastikkomponenter
  • Solenergi
  • Vindenergi
  • Opbevaringssystemer
  • Stiger
  • Lastbiler og trailere
  • Industrielt maskineri
  • Elektronik
  • Skiltning
  • Kabinetter
  • Kontormøbler
  • Belysning
  • Togindustrien
  • Maskiner mm.
Avdel Structural Blind Fasteners Interlock
  • Hurtig montage fra én side
  • Multigrip til flere rækkevidder
  • Udfyldning af hul
  • God vibrationssikkerhed
  • Meget stor produktportefølje

  • Ikke-strukturelle blindnitter
  • Applikationer
  • Egenskaber
Avdel Non-Structural Blind Fasteners Avex

Avdel®-blindnitter kan opdeles i strukturelle og ikke-strukturelle nitter. De benyttes i hele fremstillingsindustrien og er ideelle til applikationer, hvor man kun kan tilgå samlingen fra den ene side. Der er blindnitter til næsten enhver type samling.

Avdel® ikke-strukturelle blindnitter anvendes til samlinger, der kun kan monteres hurtigt fra én side, billigt og uden høje krav til forskydning og trækstyrke. Det væsentlige aspekt ved ikke-strukturelle blindnitter er sammenføjning af forskellige materialer, der varierer i styrke og sammensætning. Blindnittens fleksibilitet tilgodeser en lang række krav og muliggør optimale løsninger til de respektive applikationer.

Produktserier af standard-blindnitter fra Avdel®:

  • Avex®
  • Stavex®
  • Avinox®
  • Avibulb®
  • Bulbex
  • T-Lok
  • Avdelmate
  • Klamp-Tite Non-Strucutral
  • Bilindustrien
  • Skabe og rumdelere
  • Transportindustrien
  • Varme- og ventilationssystemer
  • Containere
  • Campingvogne
  • Forbrugerelektronik
  • Plastikkomponenter
  • Solenergi
  • Vindenergi
  • Opbevaringssystemer
  • Stiger
  • Lastbiler og trailere
  • Industrielt maskineri
  • Elektronik
  • Skiltning
  • Kabinetter
  • Kontormøbler
  • Belysning
  • Togindustrien
  • Maskiner mm.
Avdel Non-Structural Blind Fasteners Avex
  • Hurtig montage fra én side
  • Multigrip til flere rækkevidder
  • Udfyldning af hul
  • God vibrationssikkerhed 
  • Meget stor produktportefølje

  • Speed blindnitter
  • Applikationer
  • Egenskaber
Avdel Speed Blind Fasteners

Avdel® speed blindnitter giver en hurtig og pålidelig sammenføjning af metaller, plast, kompositter og passive elektroniske komponenter. Magasin nitteteknik giver mange fordele i forhold til konventionelle mekaniske sammenføjningssystemer.

Produktserier af speed blindnitter fra Avdel®:

  • Briv
  • Chobert
  • Neospeed
  • Rivscrew
  • Avsert
  • Avtronic
  • Avlug
  • Grovit
  • NeoSpeed
  • Bilindustrien
  • Elektronik
  • Forbrugerelektronik
  • Letvægtsdesigns
  • Pladebefæstelse
  • Møbler
  • Gearsystemer
  • Computerkabinetter
  • Varme- og ventilationsanlæg
  • Plastikkomponenter
  • Legetøj
  • Telekommunikationsudstyr mm.
Avdel Speed Blind Fasteners
  • Hurtig montage fra én side
  • Reproducerbar kvalitet
  • God vibrationssikkerhed
  • Miljøvenlig, ingen materialespild
  • Kontrolleret montageproces 
  • Kort cyklustid
  • Ingen risiko for at overspænde
  • Lav belastning under montage

  • Låseringsbolte
  • Applikationer
  • Egenskaber
Avdel Lockbolts NeoBolt

Låseringsbolte er designet til højstyrkesamlinger. Det todelte låseringsboltesystem er udviklet til samlinger med store belastninger. Låseringsbolte er nemme og hurtige at montere. De sikrer mod løsdrejning og er en ideel løsning hvis svejsninger eller skrue-møtrik-forbindelser ikke er praktiske eller mulige. De anvendes i erhvervskøretøjer, jernbanekonstruktioner, konstruktioner, lastbiler og trailere, solcellekonstruktioner og containere.

Produktserier af låseringsbolte fra Avdel®:

  • NeoBolt
  • Avdelok
  • Avdelok XT
  • Maxlok
  • Avtainer
  • Avbolt
  • Togindustrien
  • Lastbiler og trailere
  • Køretøjer
  • Sol- og vindenergi
  • Konstruktion af broer
  • Mineudstyr
  • Afskærmning og hegn
  • Konstruktion
  • Varme- og ventilationsanlæg
  • Stålkonstruktioner
  • Containere mm.
Avdel Lockbolts NeoBolt
  • Høj forskydningsstyrke og trækbelastning
  • Konstant høj klemkraft
  • Meget god vibrationssikkerhed 
  • Sikrer mod løsdrejning
  • Nem og hurtig at montere

  • Blindnittemøtrikker
  • Applikationer
  • Egenskaber
Avdel Blind Rivet Nuts Hexsert

Avdel®-blindnittemøtrikker tilbyder et hurtigt, pålideligt og omkostningseffektivt system af bærende gevind i høj kvalitet. Blindnittemøtrikker har mange fordele sammenlignet med svejsemøtrikker, gevindformende skruer, presmøtrikker og skrue/møtrik-samlinger.

Blindnittemøtrikker - Produktserier fra Avdel®:

  • Eurosert
  • Hexsert
  • Squaresert
  • Versa-Nut
  • Bilindustrien
  • Elektriske installationer
  • Elektriske komponenter
  • Pladebefæstelse
  • Letvægtsapplikationer
  • Kabinetter
  • Plastikkomponenter
  • Containere
  • Displaypaneler
  • Landbrugsmaskiner
  • Togindustrien
  • Lastbiler og trailere
  • Medicinsk udstyr mm.
Avdel Blind Rivet Nuts Hexsert
  • Montage fra én side
  • Pålidelig og sikker isætning af gevind
  • Ingen skader på overfladen
  • Mindre bearbejdning og spild
  • Lavere montageomkostninger
  • Kan bruges i stansede eller borede huller
  • Mulighed for automatmontage

  • Værktøjer og systemer
Avdel Tools & Systems XT3

Vi tilbyder en bred vifte af kraftfulde og lette manuelle håndværktøjer, håndholdt pneumatiske værktøj, batteridrevet værktøj til montage af blindnitter, speed blindnitter, blindnittemøtrikker og låseringsbolte. Befæstelseselementer og værktøjer danner sammen et montagesystem, der er ideelt til adskillige typer applikationer inden for produktion, vedligeholdelse og reparation.