Desto tyndere metalpladerne med pilothuller er, des mere problematisk er det at forme gevind til sikre, samt demonterbare samlinger.

SHEETtracs® er en gevindformende skrue til samling af metalplader med pilothul og en tykkelse på op til 1,5 mm. Takket være denne pålidelige løsning kan lettere og tyndere plader anvendes, hvilket igen kan reducere totalomkostningerne, f.eks. til hårde hvidevarer.

Det der gør SHEETtracs® unik er den specielle gevindgeometri. Den asymmetrisk flankevinkel på 45º (30º/15º) betyder, at mindre materiale fortrænges og dermed skabes et mere stabilt indvendigt gevind i tyndplade. Resultatet er et højt overdrejningsmoment og en mere sikker samling. Den omvendte flankevinkel på den nederste tilspidsede del laver den primære opkravning og arbejder i tilspændingsretningen.

 

Det ikke-runde gevindformningszone sikrer korrekt centrering og tilspænding af skruen.

Montagen af SHEETtracs®, sker i tre trin: isætning, gevindformning og tilspænding.

Skruerne fås fra Ø3 mm til Ø6 mm.

Egenskaber:

  • Skruesamling med høj styrke
  • Enkel og sikker installation på grund af nem montage med lavt iskruningsmoment
  • Former et robust indvendigt gevind med højt overskruningsmoment
  • Høj vibrationsmodstand

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.