De enkle og hurtige befæstelsesløsninger kommer fra clips-teknologien, der er designet specifikt til det industrielle marked. Disse befæstelser bruges i applikationer såsom hårde hvidevarer, elektriske-, transport-, energi-, lys-, varme- og ventilations- og møbelkomponenter mm. Produkter til paneler, som panelclips, snapclips, kantmøtrikker, snap-on møtrikker er omkostningsbesparende løsninger, fordi de erstatter dele, der involverer adskillige monteringstrin eller medfører høje vedligeholdelsesomkostninger. Derudover bidrager brugervenlighed, standardisering, hastighed og kvalitet til en pålidelig montageproces.

Egenskaber:

  • Alt-i-en-løsninger der optimerer montageprocessen
  • Øget effektivitet og reducerede omkostninger
  • Reducerer vibration og støj
  • Pladsbesparende og nem vedligeholdelse

  • Kant-panel-clips
  • Egenskaber
ARaymond edge panel clips
Fæstnes til panelkanter ved fjederklemkraft, hvilket giver en nem, enkel montage uden brug af værktøj.
ARaymond edge panel clips
  • Manuel montering
  • Ingen boring eller skrue
  • Mulighed for samlinger, både mellem metal og metal, samt mellem metal og plastik

  • Snapclips
  • Egenskaber
ARaymond snap clips
Snap-fit er et hurtigt montagedesign til interiør paneler og karme, IPCC, dørstolper i biler.
ARaymond snap clips
  • Fri for værktøj og skruer
  • Usynlige samlinger
  • Optimal balance mellem præcis i presning og push-out kraft
  • Let at vedligeholde
  • Mange monterings- og afmonterings-cyklusser

  • Kantmøtrikker
  • Egenskaber
ARaymond panel edge nuts
Inkluderer clipsmøtrikker til håndtering af paneler fra karme, chassiser og drivaggregater mm.
ARaymond panel edge nuts
  • Hurtig samling af paneler, nemt og sikkert
  • Reduceret montagetid med clipsmøtrikker
  • Tolerancehåndtering ved forskudte huller eller deformation af plader
  • Klemdel og integreret styring
  • Letvægt, let at montere

  • Selvlåsende snap-on møtrik
  • Egenskaber
ARaymond self-locking snap-on nut
Det specielle S-formede design har en klemdel til fastgørelse på metalplader.
ARaymond self-locking snap-on nut
  • Til skrue eller skruefrie befæstelse i metal eller plast
  • Selvholdende, og forskubber sig ikke
  • Klemdel
  • Bredt udvalg til flere pladetykkelser
  • Kan erstatte alt IPCC-tilbehør
  • Letvægt, let at montere

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.