Mungo® – Et stærkt, montagevenligt og fleksibelt anker til din konstruktion

Mungo® repræsenterer løsninger der indeholder metalprodukter, kemiske produkter, nylonprodukter, isoleringsbefæstelse og andre specielle produkter, der anvendes i stål, metal, anlægsarbejde, træarbejde, facadestillads, gipsplader, samt elektriske og sanitære installationer.

 

For yderligere spørgsmål og forespørgsler vedrørende forankringsløsning, kan vores produkteksperter give dig mere information.

  • Metalprodukter
  • Egenskaber
Mungo metal products
Blandt de mest populære Mungo®-produkter er gennemstiksanker, der bl.a. anvendes til stålkonstruktioner, profiler, maskiner, underbygninger, højreoler, kabelbakker, gelænder og trækonstruktioner. Ingeniører kan vælge gennemstiksanker til forskellige materialer, såsom beton med forskellige styrker, natursten eller klippe. Forboring er påkrævet ved anvendelse.
Mungo metal products
  • mm1t, m1t-C, m1tr, for C20/25-C50/60 beton
    • Høj korrosionsbeskyttelse, zinkbelægning med min. 1000 timer i en salttågetest (SST) eller i rustfast stål 316 (A4)
    • Certificeret i Europa, ETA-option 1 (European Technical Approval)
    • Bredt anvendelsesområde til både revnet og ikke-revnet beton eller under seismisk indflydelse
    • Høj brandbestandighed op til niveau F120
    • Små kant- og centerafstande
    • Ni gribende takker til øget friktion i gennemgangshul
  • m2, m2-C, m2r, for C20/25 beton
    • Tilgængelig med Greentec® belægning, varmgalvaniseret eller lavet i rustfast stål 316 (A4)
    • Certificeret i Europa, ETA-option 7
    • Egnet til ikke-revnet beton
    • Højere klemkraft og sikkerhed takket være Clip-geometri med bedre ekspansion
    • Bedre forskydningsbelastning og fast sikkerhedsmargin for bøjningsmoment
    • Nemmere montage
    • Tilspændingsmoment nås hurtigt

  • Kemiske produkter
  • Egenskaber
Mungo chemical products
Kemiske produkter og tilbehør understøtter processen før montage af ankre. Med forskellige egenskaber og anvendelsesområder, anbefales det at benytte forskellige mørtler til enten høje eller lave temperaturer, eller til forskellige materialer eller til specifik styrke og belastning. Alle produkterne giver permanente og sikre samlinger i stålkonstruktioner, trækonstruktioner, facader, facadestilladser, gelænder, højreoler, maskiner, trapper, stiger, kabelbakker, baldakiner, rækværk eller konsoller. Kunder kan også vælge typer af mørtel efter basismaterialer som beton C20/25, hulsten, let beton, mursten, kalksandsten, natursten eller klippe.
Til kemiske produkter kan vi også tilbyde fugepistoler og tilbehør til rengøring af borede huller.
Mungo chemical products
  • Certificeret i Europa, ETA-option 1
  • Tilladt til revnet og ikke-revnet beton eller under seismisk påvirkning
  • Certificeret ETA til efterinstalleret armeringsforbindelse
  • VOC fri ifølge schweizisk lovgivning (VOC: volatile organic compounds)
  • Dokumenteret med LEED testrapport
  • Certificeret til drikkevandssystemer
  • Høje belastninger
  • Egnet til anvendelse indendørs (zinkbelagte anker) og udendørs (rustfaste anker)

  • Nylonprodukter
  • Egenskaber
Mungo Nylon products
Nylondybler, facadedybler, stilladsdybler og sømdybler er ideelle til bløde eller hårde grundmaterialer som beton C20/25, let beton, kalksandsten, natursten, sten, hulsten og gips. Når du skal sætte billeder, lamper, holdere, profiler, underkonstruktioner, strømafbrydere eller gelænder op, anbefales det at bruge nylondybler, der er lavet af polyamid PA 6 af høj kvalitet. Til facade- og tagunderkonstruktioner, ventilerede facader, fastgørelse til isolering, underkonstruktioner, profiler, garderobeskabe eller postkasser, anbefaler vi facadedybler. Hvis du f.eks. skal montere facadestilladser, klatrestilladser eller stramme reb, anbefaler vi stilladsdybler.
Mungo Nylon products
  • Nylon dybler:
    • Egnet til de fleste byggematerialer
    • Forhindrer en tidlig udvidelse med ”knock-in” beskyttelse
    • Anti-rotationssikring, når dyblen udvider sig og derved øjeblikkeligt hold
    • M-fortanding garanterer radial ekspansion, når skruen er monteret
    • Forebyggelse mod, at dyblen går i stykker
    • Indendørs- og udendørs-applikationer

     

  • Facadedybler:
    • Certificeret af ETAG 020, multifunktionelle applikationer til ikke-bærende systemer (MQL, MB, MBR)
    • Brandbestandighed op til F90 for facadesystemer
    • Rotationsmodstand
    • Forhindrer en tidlig udvidelse med ”knock-in” beskyttelse
    • Gennemstiksmontage

  • Isoleringsankrer
  • Egenskaber
Mungo insulation fixings
Isoleringsankrer (med/uden søm) er et godt valg når man benytter basis materialer som beton C20/25, let beton, mursten, kalksandsten og hulsten. Disse befæstelser kan løse applikationsproblemer med bløde isoleringsmaterialer, trykbestandige isoleringsmaterialer, mineraluld, glasuld, træuldsplader, termiske isoleringskompositter, stive polyuretan skumpaneler eller polystyren.
Mungo insulation fixings

Isoleringsankrer med søm (kunststof/stål)

  • Certificeret af ETAG 014 – A, B, C
  • Godkendt til befæstelse af ETICS
  • Består af ekspansionsdybel med skive og ekspansionssøm med specielt hoved
  • Kombineret med MDD-VZ-skive til bløde isoleringsmaterialer
  • Slagfast materiale
  • Gennemstiksmontage
     

Isoleringsankrer uden søm

  • Reduceret isolationsniveau
  • Slagfast materiale
  • Reduceret montagetid
  • Gennemstiksmontage

  • Specialprodukter
Mungo special products
Leder du også efter enkle produkter til hurtig montage i gipsplader, spånplader, gips eller let beton? Vores løsninger til denne type produkter inkluderer Jet Plug, hulrumsdybler og Easy Fix dybler eller sprededybler.

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.