Bossard ecosyn®

ecosyn® seriens befæstelser er nyskabende og innovative. Befæstelserne er kvalitetssikret, omkostningseffektive og optimeret på baggrund af vores kunders behov. Produkterne er af høj kvalitet, strømlinet og er skabt af innovativt ingeniørarbejde - og med ecosyn® seriens produktløsninger bliver det nemt at vende udfordringer til nye muligheder.

  • ecosyn®-drill
  • Anvendelsesområder
  • Fordele
Bossard ecosyn®-drill

Den selvskærende skrue i høj kvalitet er særligt egnet til brug i konstruktioner af aluminium og galvaniserede stålplader.

Bossard ecosyn®-drill

Eksempler på anvendelsesområder:

  • Generelle tyndpladekonstruktioner i stål
  • Varme og ventilationskanaler
  • Hvidevarer
  • Bilkonstruktion
  • Vinduesrammer og persienner
  • Facadekonstruktioner
  • Drivhuse og udestuer
  • Hytter
Bossard ecosyn®-drill
  • Intet behov for bore- eller gevindtappeværktøj
  • Intet behov for udstansede skruehuller 
  • Ingen problemer med positionering af forborede huller 
  • Intet behov for ekstra fastgørelseselementer
  • Hurtig montage
  • Økonomisk

  • ecosyn®-MRX
  • Anvendelsesområder
  • Fordele
Bossard ecosyn®-MRX

Udover aluminium kan også pladestål og rustbestandigt tyndt plademetal gennembores. Takket være deres varmebehandling er ecosyn®-MRX skruer yderst rustbestandige.

Bossard ecosyn®-MRX

Eksempler på anvendelsesområder:

  • Generelle tyndpladekonstruktioner i stål
  • Varme og ventilationskanaler
  • Hvidevarer
  • Bilkonstruktioner
  • Vinduesrammer og persienner
  • Facadekonstruktioner
  • Drivhuse og udestuer
  • Hytter

Bemærk:
Vær forsigtig ved brug af hærdet og anløbet martensitisk rustfast stål i aggressive korrosive omgivelser, da der kan forekomme spændingskorrosionsrevnedannelse.

Bossard ecosyn®-MRX
  • Højere styrke end A2 eller A4
  • Ingen ødelæggelse af gevindet, selv ved brug af rustbestandigt tyndt pladestål
  • Ingen overfladekorrosion
  • Høj boreevne
  • Korrosionsbestandige skrueforbindelser er økonomiske og giver maksimal funktionssikkerhed

  • ecosyn®-fix
  • Anvendelsesområder
  • Fordele
Bossard ecosyn®-fix

Denne befæstelse er designet specielt til samlinger i elektrisk udstyr og i små og store apparater.
Læs mere »

Bossard ecosyn®-fix

Eksempler på anvendelsesområder:

  • Elektroniske applikationer
  • Plademetalapplikationer
  • Bilkonstruktion
  • Husholdningsapparater

Bossard ecosyn®-fix
  • Et befæstelseselement i stedet for flere:
    • Muligheder for omkostningsbesparelser i indkøb og administration af lagerbeholdning
    • Kortere forberedelsestid til montage
    • Hurtigere montage
    • Egnet til brug i automatisk montage
  • Pålidelige skruesamlinger
  • Intet behov for ekstra låseelementer:
    • Vibrationsbestandig
    • Der kompenseres for sætninger takket være den indbyggede fjedereffekt
    • Optimal bæreflade der dækker store og aflange huller
    • Højt brudmoment
    • Nedsænkning af fladetrykket mindsker risikoen for beskadigelse af skrøbelige overflader
    • Mindsket risiko for revnekorrosion

  • ecosyn®-plast
  • Anvendelsesområder
  • Fordele
Bossard ecosyn®-plast

Den specielle gevindgeometri på ecosyn®-plast muliggør sikker og nem iskruning direkte i termoplastiske materialer.

Bossard ecosyn®-plast

ecosyn®-plast er ideel til alle typer af termoplast.

Bossard ecosyn®-plast
  • Høj holdbarhed af skruesamlinger under forskellige forhold i forskellige termoplastiske anvendelser
  • Optimeret gevindgeometri for lave spændinger i plasten.
  • Selvlåsende, intet behov for ekstra låseelementer
  • Høj klemkraft i samlinger
  • Højt brudmoment og trækstyrke
  • Høj sikkerhed under montering, muliggjort gennem lavt formgivningsmoment og højt overdrejningsmoment
  • Minimalt tab af klemkraft pga. forøget kontaktflade under hovedet.

  • ecosyn®-lubric
  • Anvendelsesområder
  • Fordele
Bossard ecosyn®-lubric

ecosyn®-lubric er en tør belægning med enestående holdbarhed og ydelsesevne. Den påføres ikke-elektrolytisk i et tyndt lag med integrerede smørende partikler og giver en forøget korrosionsbeskyttelse.

Bossard ecosyn®-lubric

ecosyn®-lubric bruges der, hvor sikkerhed og optimering af omkostninger er vigtige.

  • ecosyn®-grip
  • Anvendelsesområder
  • Fordele
Bossard ecosyn®-grip

Denne skrue sikrer mod løsdrejning ved dynamiske belastninger.

Bossard ecosyn®-grip
  • Karosserier
  • Indvendige foringer
  • Dæksler
  • Anlæg
  • Kabinebeklædninger
  • Metalpladekonstruktioner
  • Husholdningsapparater
  • Profilforbindelser
  • Kabinetter
  • Transportsystemer
  • Styreskinner
Bossard ecosyn®-grip
  • Sikring mod løsdrejning uden supplerende sikringselementer
  • Stor hoveddiameter til store gennemgangshuller
  • Processikker og kan anvendes til automatiseret montage
  • Elegant hoveddesign
  • Fuldt belastbar som en 8.8 skrue
  • Reduceret omkostninger sammenlignet med en skrue med supplerende sikringsskive

  • ecosyn®-BCT
  • Anvendelsesområder
  • Fordele
Bossard ecosyn®-BCT
BCT-nittemøtrikker (Bulge Control Technology) tilbyder fleksible kvalitetsløsninger til en lang række situationer, hvor der er behov for blindnittemøtrikker. ecosyn ®-BCT, med fire tværgående huller, bestemmer præcis, hvor nittemøtrikken vil blive klemt sammen, hvilket gør det muligt at bruge den på mange atypiske steder, hvor det er svært at komme til. BCT er et registreret varemærke tilhørende BBA srl.
Bossard ecosyn®-BCT
Nittemøtrikker er ideelle på små steder, eller hvor der er høje krav til belastningen, som f.eks. ved tyndvæggede, trækstærke, bløde, porøse eller sandwich-lignende materialer. De er velegnede til brug i strukturer, der er forstærket med glas- og kulfiber, lette vaffelplader, profiler, rørsystemer og andre strukturer, der er svære at få adgang til.
Bossard ecosyn®-BCT
  • BCT har stærkere gevind sammenlignet med alle andre nittemøtrikker
  • Let montering i huller, der er for store eller dårligt lavede
  • Kan anvendes til selv de mest skrøbelige materialer, plast, komposit, træ og meget andet 
  • Også ideelle til brug i søfartsindustrien, medicinalindustrien og petrokemiske virksomheder



Bossard ecosyn® produkterne var før navneændring kendt under følgende navne:

  • ecosyn®-drill: eco-drill® 
  • ecosyn®-MRX: Marutex® 
  • ecosyn®-fix: eco-fix® 
  • ecosyn®-plast: eco-syn® 
  • ecosyn®-lubric: eco-lubric®

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.