Italia

IT EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

EN DE FR IT

Sweden

EN

Global

EN

SHEETtracs® – Spolehlivá montáž do tenkého plechu

Tenčí plechy s předem vyraženými pilotními otvory jsou problematičtější z hlediska vytvoření závitu pro spolehlivé a rozebiratelné spoje.

SHEETtracs® je šroub vytvářející závit pro montáž plechů s předem vytvořenými otvory s tloušťkou menší než 1,5 mm. Díky tomuto spolehlivému řešení může být plech lehčí a tenčí, což vede k úspoře celkových nákladů například u bílé techniky.

SHEETtracs Spolehlivá montáž do tenkého plechu

Jedinečnost produktů SHEETtracs® je dána speciální geometrií závitu. Asymetrický úhel boku závitu 45º (30º/15º) snižuje množství odebraného materiálu a vytváří pevnější vnitřní závit v tenkém plechu. Výsledkem je vysoká hodnota momentu proti stržení a bezpečnější montáž. Opačný úhel boku závitu ze spodní kuželovité oblasti tvoří hlavní řeznou rýhu a postupuje ve směru upevnění.

 SHEETtracs Spolehlivá montáž do tenkého plechu

Nekruhová závitotvářící oblast zajišťuje proces vystředění a utažení.

SHEETtracs Spolehlivá montáž do tenkého plechu

Při aplikaci šroubu SHEETtracs® lze pozorovat tři kroky: vložení, vytvoření závitu a utažení.

Šrouby SHEETtracs® lze používat pro montáž opakovaně. Velikost šroubu je v rozmezí od 3 do 6 mm.

Parametry:

  • Vysoká pevnost šroubového spoje
  • Spolehlivá montáž, která vede k dobrému vyrovnání a záběru závitu
  • Robustní vnitřní závit s vysokým momentem proti stržení
  • Vysoká odolnost proti vibracím

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.