Italia

IT EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

EN DE FR IT

Sweden

EN

Global

EN

Reiku – Řešení ochrany kabelů

Reiku vám nabízí komplexní řešení správy kabelů včetně ochrany trubek, připojení, tepelné a radiační ochrany. V mnoha aplikacích v automobilovém, leteckém, námořním, dopravním, užitkovém vozidle a strojním zařízení získávají zákazníci výhody z jejich skvělého provedení, průmyslové kvality spolu se zárukou provozu bez problémů bez přerušení produkce ve výrobě. Vše výše uvedené vám zajišťuje účinnost a úsporu nákladů.

  • Systém ochrany kabelů
  • Použití
  • Vlastnosti
Reiku Systém ochrany kabelů

Bez ohledu na to, kde vy a váš zákazník hledáte ochranu kabelů, můžeme vás podpořit flexibilním, rychlým a dobře chráněným systémem jako komplexní řešení včetně trubek, svorek, podpěr, speciálních konektorů (s nebo bez integrovaného těsnění), podpůrných materiálů atd., buď ve standardní nebo zákaznickém provedení. S naším řešením můžete chránit vaše vodiče a kabely na mnoha pracovištích, ušetřit čas, náklady na instalaci nebo jiné dodatečné provozní náklady.

Reiku Systém ochrany kabelů
  • Letecký a kosmický průmysl
  • Železniční průmysl
  • Užitková vozidla
  • Stavba lodí
  • Strojírenství
  • Elektronická instalace
  • Obecné průmyslové použití
Reiku Systém ochrany kabelů
  • Snadná montáž / demontáž, rychlé připojení
  • Odolná ochrana, nízká hmotnost
  • Malý poloměr ohybu, flexibilita potrubí
  • Antivibračního provedení konstrukce

  • Robotické řešení
  • Použití
  • Vlastnosti
Reiku Robotické řešení

V průmyslu robotiky a automatizace vám může klíčový dostatek zkušeností pomoci splnit vyšší očekávanou kvalitu a specifické požadavky. Skvělé provedení geometrie trubice s ověřeným materiálem vám a vašemu kabelovému systému poskytne vysokou odolnost a dlouhou životnost.

Reiku Robotické řešení
  • Robotika
  • Automatizace

Reiku Robotické řešení
  • Bez halogenů
  • Ochrana proti tekutinám, řezným olejům, nečistotám
  • K dispozici včetně odpovídajících konektorů nebo jiného příslušenství

  • Opláštění systému
  • Použití
  • Vlastnosti
Reiku Opláštění systému

Pokud je vyžadováno svazování a ochrana elektrických kabelů, potřebujete ověřené a kvalifikované systémové opláštění, vyrobené z nylonové tkaniny potažené PVC nebo vinylem pro ochranu kabelů před vnějším rušením. Nabízíme různé způsoby stínění (typ Z / R / M / G) po celé délce opláštění. Zde můžete nalézt široký rozsah průměrů od 9 mm do 120 mm a délky až 50 metrů.

Reiku Opláštění systému
  • Svazování kabelů a ochrana
Reiku Opláštění systému
  • Rychlé uzavření, vhodné pro instalaci
  • Používá se ve všech průmyslových odvětvích
  • Plamen bez halogenů, samozhášecí
  • Kompatibilní pro německou armádu a telekomunikace

  • Tepelná ochrana
  • Použití
  • Vlastnosti
Reiku Tepelná ochrana

Pro bezpečnou ochranu kabelů před radiačním teplem je třeba vzít v úvahu aplikační teplotu, životnost a univerzální tvary a typy kabelů. Typy materiálů v zásadě určují úroveň tepelné odolnosti. Nabízíme ve třech provedení - vyrobené ze skelných vláken, silikonových vláken a para-aramidu s radiační teplotou až +350 °C, +650 °C a +800 °C. K dispozici jsou ve formě tkaniny, proužků, trubek nebo podle speciálního požadavku.

Reiku Tepelná ochrana
  • Automobilový průmysl
  • Letectví a kosmonautika
  • Petrochemický průmysl
  • Plastikářský průmysl
  • Sklářství
  • Reaktory
  • Tavicí dílny
Reiku Tepelná ochrana
  • Bezpečnost, žádné riziko
  • Univerzální, odolná a přizpůsobivá
  • Dlouhá životnost


Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.