bigHead® Spojovací díly pro vkládání a plošné lepení

Princip spojovacího dílu bigHead® je jednoduchý: upevňovací prvek (matice, svorník, čep, apod.) je precizně přivařen k děrované, velkoplošné hlavě. 

bigHead® Embedding and Surface Bonding Fasteners

Unikátní konstrukce bigHead® umožňuje ukotvení zvoleného fixačního prvku k povrchům širokého spektra výrobků (plastovým, kompozitním, kovovým) a to bez nutnosti jejich mechanického narušení (ke kterému dochází např. vrtáním, děrováním, svářením, apod.). Produkty bigHead® lze instalovat na výrobek jak po jeho vyrobení, tak i v průběhu jeho výroby. 

Produkty řady bigHead® jsou ideálním řešením pro vytvoření pevného upevňovacího bodu na výrobku, ať již samostatného, nebo v kombinaci s dalšími potřebnými prvky.

Příklady:

1. Provedení se závitem pro použití s maticemi nebo šrouby, k upevnění součásti

bigHead® Threaded fixings for use with nuts or bolts to fasten components

2. Příchytka vhodná např. pro fixaci stahovacích pásků v požadovaném místě

bigHead® Cable tyrap for looping cable-ties in place

  • Základní řada
  • Obsah
bigHead Core range

Předdefinovaná řada 156 produktů, s potřebnými návody k použití a technickými údaji. Produkty základní řady lze aplikovat jak po ukončení, tak i během výrobních procesů.

  • Rozšířená řada
  • Obsah
bigHead Extended range

Vybrané produktové řady upevňovacích prvků, v širším spektru kombinací dle velikostí a typů.

bigHead Extended range
  • Nekruhové hlavy, včetně čtvercových a obdélníkových
  • Jiné průměry kruhových hlav
  • Doplňkové druhy upevňovacích prvků: matice, hřeby, poutka, kolíky, atd.

  • Lepení
  • Obsah
bigHead surface bonding with adhesive

Lepení je nejběžnějším způsobem aplikace produktů bigHead® po ukončení výrobního procesu (i když některá speciální řešení využívají i mechanickou fixaci). Lepení je vhodné pro kovové i nekovové materiály, včetně sendvičových materiálů. 

  • Vkládání
  • Obsah
bigHead fasteners embedded in composites

Vložení (zapuštění) prvku bigHead® v průběhu výrobního procesu, představuje aplikaci daného prvku při vlastní výrobě mateřské součásti (např. během vstřikování, laminování, apod.).

  • Váš designový partner
  • Obsah
bigHead design partner

Začlenění řešení bigHead® na samém počátku vývojové fáze, Vám může pomoci vyhnout se kompromisům v konstrukci, způsobech upevnění nebo při montáži. bigHead® byl vyvinut na základě širokých, odborných znalostí a expertíz, aby Vám usnadnil práci v konstrukci a inženýrskou činnost obecně.

bigHead design partner
  • Technické informace a návody
  • Přehled o konstrukci & instalaci
  • Integrace materiálů & výrobních procesů
  • Aplikovaná technická podpora
  • Zkoušení & ověřování
  • Zhotovení prototypů & vzorků

  • Specializace
  • Obsah
bigHead Specialisation

Pokud naše předdefinované (katalogové) řady bigHead® nesplňují přesně Vaše požadavky, můžeme Vám nabídnout řadu dalších způsobů a řešení, jak Vaše produkty a výrobní procesy optimalizovat. Obraťte se na nás.

bigHead Specialisation
  • Různé velikosti a konfigurace pro maximalizaci možností upevnění
  • Možnosti povrchových úprav podle nejrůznějších požadavků
  • Dispozice pro optimalizaci výrobních procesů a montážních operací
  • Produkty, vyhovující specifickým požadavkům na aplikaci a provedení
  • Návrh a vývoj od prototypu až po hlavní výrobu
  • Zkoušení & ověřování a aplikovaná technická podpora

Ohromující potenciál - Podívejte se na video

Brožura