Maximální bezpečnost svorníkových spojů

NORD-LOCK○

Systém zajišťování svorníkových spojů NORD-LOCK® využívá pnutí namísto tření k zajišťování kritických spojů vystavených účinkům vibrací a dynamickému zatěžování.

 

NordLock® technical explanation 

Jelikož je úhel styčných ploch (alfa)
větší než stoupání závitu (beta),
je jakékoli otáčení svorníku/matice blokováno
klínovým účinkem styčných ploch 

 

Vibrační test Junker prováděný v souladu s normou DIN 65151 představuje vynikající metodu zkoušení a porovnávání bezpečnosti svorníkových spojů. Následující diagram znázorňuje vynikající výkonnost systému NORD-LOCK při udržování svěrací síly, přičemž jedinečná funkce klínových zajišťovacích ploch podložek systému NORD-LOCK je doložena zřetelným zvýšením svěrací síly během povolování.

Výhody

  • Maximální bezpečnost 
  • Zabraňuje povolování způsobeného vibracemi a dynamickým zatěžováním 
  • Snadné sestavování i rozebírání 
  • Zajišťovací funkce není nepříznivě ovlivňována mazáním
  • Účinné zajištění při nízkých i vysokých úrovních předpětí 
  • Nastavitelné předpětí 
  • Stejné teplotní charakteristiky jako u standardních svorníků/matic 
  • Možnost opakovaného použití

Řada výrobků

  • Ocelové podložky opatřené neelektrolyticky nanášeným povlakem ze zinkových mikrolamel, Delta Protekt©, M3 – M130 / #5 – 5”
  • Podložky z nerezavějících ocelí, M3 – M80 / #5 – 3 1/8”
  • Podložky ze speciálních slitin pro vysoké teploty nebo pro vysoce korozivní prostřední (na přání)

Nord-Lock - Unsurpassed Safety