Zákazník a zadaný úkol
Korutanská rodinná firma Pichler se specializuje na ventilační systémy, které zajišťují optimální klima v budovách a navíc šetří energii. Díky integrovanému logistickému systému SmartBin firmy Bossard, dosáhla společnost významných procesních úspor v oblasti nákladů na řízení C-dílů.

Jednou z priorit rozvoje firmy Pichler je zřizování vysoce efektivních ventilačních systémů pro vícepodlažní obytné budovy. Integrovaný zvlhčovač vzduchu zajišťuje optimální klima v místnosti pouhým stisknutím tlačítka. V závislosti na požadavcích nabízí firma Pichler větrací jednotky pro centralizované nebo decentralizované systémy, které jsou certifikovány společností "Passive House Institute" v Darmstadtu. Jako aktuální reference lze uvést např. pasivní domy v rezidenčním parku Eurogate ve Vídni se 150ti byty, třetí Olympijskou vesnici (03) v Innsbrucku, systém pasivních domů se 444 byty a nový DC Tower ve Vídni, nejvyšší stavba Rakouska.

Řešení
Od zavedení automatizovaného řízení C-dílů firmou Bossard v roce 2012, plánuje společnost řízení C-dílů prostřednictvím pouze jediného partnera. Tím se firmě Pichler podařilo snížit náklady na zadávání veřejných zakázek, skladování a řízení dodávek zboží, čímž mají více kapacit na činnosti, které zvyšují přidanou hodnotu. Kromě toho je zaručeno, že následná montáž C-dílů pro výrobu vzduchotechnických zařízení a zvlhčovacích jednotek pracuje spolehlivě a na čas. Tím pádem zůstává odborná stránka věci v rukou dodavatele, zatímco firma Pichler se může soustředit na jiné klíčové aktivity.
Výhody
Díky integrovanému logistickému systému SmartBin, dosahuje firma Pichler až 60% úspor nákladů v oblasti řízení C-dílů.

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.