Závitové vložky TAPPEX® vyrobené z mosazi, oceli nebo nerezové oceli vytvářejí přesné, robustní maticové závity v dílech, vyrobených z plastu (termoplasty, termosety a lamináty), slitiny z lehkých kovů GRP a některých materiálů, citlivých na vrub.

Výhody:

  • Vytvoření vysoce pevného závitu v plastu a dřevě
  • Bez opotřebení a antikorozní ochrany
  • Umožňuje opakované utažení a uvolnění šroubových spojů
  • Univerzální
  • Různé možnosti instalace

  • TRISERT® Závitové vložky pro zašroubování
TAPPEX TRISERT
Závitové vložky TRISERT® zaručují čistý vnitřní závit bez třísek. Unikátní výhodou závitových vložek bez hlav je to, že mohou být použity na obou stranách.

  • Ocelové závitové vložky TRISERT-3® pro zašroubování do lehkých slitin a plastů
TAPPEX TRISERT-3
Závitové vložky TRISERT-3®, vyrobené z oceli nebo nerezové oceli, splňují nejvyšší požadavky, např. ve zdravotnickém průmyslu, v námořním nebo potravinářském průmyslu.

  • Závitové vložky FOAMSERT® pro zašroubování do pěn a dřeva
TAPPEX FOAMSERT
Závitové vložky FOAMSERT® (podskupina TRISERT®) jsou speciální samořezné závitové vložky používané v předvrtaných otvorech v pěnách a dřevu.

  • Závitové vložky MULTISERT® pro zasunutí
TAPPEX MULTISERT
Závitové vložky MULTISERT® s vnitřními závity a patentovanými zoubky jsou zvláště vhodné pro lisování do termoplastických materiálů. Proces instalace: vtlačení, ultrazvukové zatavení / tepelné zatavení (lokální roztavení plastu).

  • Závitové vložky MICROBARB® pro zasunutí
TAPPEX MICROBARB
Závitové vložky MICROBARB® pro zasunutí pomocí mikrorýhování. Tato podskupina závitových vložek MULTISERT® je ideální pro použití v tenkostěnných materiálech.

  • Závitové vložky HIMOULD® pro zastříknutí
TAPPEX HIMOULD
Závitové vložky HIMOULD® vyrobené z mosazi pro zastříknutí se používají v lisovaných a litých součástech. Díky tenkým stěnám je možno HIMOULD® umisťovat a zastřikovat přímo do okraje plastu. Jsou mimořádně univerzální při použití pro termoplastické a duroplastické výlisky s průchozími otvory a otvory se závity.

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.