Upevňovací prvky pro kompozitní materiály – bigHead®

bigHead® je řešením pro upevnění určené pro kompozitní materiály, které se dodává ve 400 standardních verzích. Díky svému univerzálnímu charakteru lze provádět montáž prvků bigHead® na povrchy buď s lepidlem, nebo jako kompletně zapuštěné. Zákazníci v automobilovém průmyslu, v námořní dopravě, energetice a strojírenství a v odvětví výroby nábytku mohou využívat výhod širokého spektra možností konvenčních technologií upevňování.

Unikátní konstrukční návrh prvků bigHead® vám přináší výhody v oblasti konstrukce a zpracování
bigHead® představuje široké spektrum fixačních prvků, jako jsou závitové svorníky, matice nebo nákružky přivařené k hlavě (Head). Tato flexibilní konstrukce umožňuje, aby byl fixační bod zakomponován do plastového nebo kompozitní součásti bez jakéhokoliv děrování nebo vrtání. Prvek bigHead je buď zapuštěn do součásti, nebo přilepen na povrchu pomocí lepidla. Ani při jednom z těchto procesů není součást poškozeno nebo zeslabeno.

  • Upevňovací prvky zapuštěné do kompozitních materiálů
  • Parametry
bigHead upevňovací prvky zapuštěné do kompozitních materiálů
Toto bezpečné řešení eliminuje sekundární operace, integrací spojovacího prvku do výrobního procesu kompozitů. Upevňovací prvek je zalisován přesně do správné polohy z formovacího nástroje. Spojovací prvky  bigHead® jsou speciálně navrženy tak, aby byly zapuštěny, což zajišťuje pevné spojení bez oslabení kompozitního produktu nebo zvýšení jeho tloušťky a hmotnosti.
bigHead upevňovací prvky zapuštěné do kompozitních materiálů
  • Lehké konstrukční provedení, až o 66 % lehčí ve srovnání s tradičními svorníky
  • Úspora místa a hmotnosti; k ukotvení svorníku není zapotřebí žádný další kompozitní materiál
  • Přesné a přímé umístění v součásti
  • Odolné proti uvolnění i vibracím
  • Žádné sekundární operace, efektivnější montáž
  • Odolává vysokému zatížení v tahu a v krutu
 

  • Povrchová montáž vytvořením lepeného spoje
  • Parametry
bigHead povrchová montáž vytvořením lepeného spoje
U kompozitních panelů, které jsou příliš tenké pro zapuštění upevňovacího prvku, je účinnou alternativou vytvoření lepeného spoje. Vzhledem k tomu, že není zapotřebí žádné vrtání, nedochází k oslabení konstrukce součásti. Lepidlo může protéci otvory v perforované hlavě a vytvořit pevný a spolehlivý spoj se součástí.
bigHead povrchová montáž vytvořením lepeného spoje
  • Žádný otvor vyvrtaný do součásti z kompozitního materiálu
  • Odolné proti uvolnění i vibracím
  • Jednoduchá aplikace; nejsou zapotřebí žádné speciální nástroje
  • Optimalizovaný konstrukční návrh pro povrchovou montáž

  • Partner pro konstrukční návrh
  • Parametry
bigHead partner pro konstrukční návrh
Partner pro konstrukční návrh – zrealizujte své nápady
Díky velké výhodě, která spočívá v nabídce vlastních inovačních a technických služeb, vám bigHead® může nabídnout řešení upevnění přizpůsobená požadavkům vašich aplikací. Spolupracujte s námi a získejte výhodu ve formě návrhu a výrobního procesu produktu.
bigHead partner pro konstrukční návrh
  • Projektujte návrhy z lehkých kompozitních materiálů bez kompromisů
  • Nahraďte vrtání, nýtování a svařování
  • Zjednodušte výrobní procesy
  • Začleňte prvky bigHead® do kompozitního materiálu přesně
  • Prozkoumejte nové způsoby využití kompozitních materiálů
  • Získejte odborné znalosti parametrů kompozitních materiálů vystavených napětí
  • Vytvořte prototypy nových návrhů

Liberating Potential - Watch the movie

bigHead brochure

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.