Jednoduchá & a rychlá řešení upevnění umožňuje technologie přichycení, která je navržena speciálně pro průmyslový trh. Aplikace v odvětví bílé techniky, elektroinstalací, dopravy, energií, osvětlení, topení a klimatizace, nábytku a v dalších odvětvích. Produkty určené pro panely, jako jsou příchytky pro panely, zacvakávací spony, okrajové matice a zacvakávací matice, představují řešení snižující náklady nahrazením dílů, které vyžadují náročnou montáž nebo které mají vysoké náklady na údržbu. A v neposlední řadě jednoduchost použití, normalizované etalony, robustní provedení a rychlost montáže zajišťují velmi spolehlivé řešení v rámci montážního procesu.

Parametry:

  • Řešení typu „vše v jednom“, které optimalizuje proces montáže
  • Zvýšení efektivity a snížení nákladů
  • Snížení vibrací a hluku
  • Úspora místa, jednoduchá údržba

  • Příchytky okrajů panelů
  • Parametry
ARaymond příchytky okrajů panelů
Připevnění k okraji panelu pomocí pružinové svorky, rychlá, jednoduchá montáž, která nevyžaduje žádné nástroje.
ARaymond příchytky okrajů panelů
  • Ruční montáž
  • Bez vrtání, bez šroubování
  • Dodávají se sestavy typu „kov na kov“ i „kov na plast“

  • Zacvakávací spony
  • Parametry
ARaymond zacvakávací spony
Snap-fit je koncepce rychlé ruční montáže pro vnitřní obložení stěn vozidla, IPCC, sloupky ve vozidlech.
ARaymond zacvakávací spony
  • Žádné nástroje ani šrouby
  • Skrytá montáž
  • Optimální rovnováha mezi přesností zacvaknutí a silou potřebnou pro vycvaknutí
  • Jednoduchá údržba
  • Možnost většího počtu sestavení/demontáže


  • Matice pro okraje panelů
  • Parametry
ARaymond matice pro okraje panelů
Včetně U-matic pro použití u panelů čalounění, podvozku, hnacích jednotek.
ARaymond matice pro okraje panelů
  • Rychlé spojení panelů provedené snadno a bezpečně.
  • Zkrácení doby montáže samozádržné matice
  • Řízení dovolené odchylky pro případ nezákrytových otvorů nebo deformace panelů
  • Běžně používaný točivý moment a integrovaný vodicí prvek
  • Nízká hmotnost, jednoduchá montáž

  • Samosvorná zacvakávací matice
  • Parametry
ARaymond samosvorná zacvakávací matice
Speciální provedení ve tvaru písmene S zajišťuje běžně používaný točivý moment pro upevnění plechu.
ARaymond samosvorná zacvakávací matice
  • Upevňovací řešení pro kovy nebo plasty šroubovým spojem nebo bez něj
  • Samozádržné, bez creepové deformace
  • Běžný točivý moment
  • Vyhovuje širokému spektru tlouštěk panelů
  • Může nahradit všechna příslušenství IPCC
  • Nízká hmotnost, jednoduchá montáž


Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.