Původní trhací nýt POP® představuje značku dobře známou díky své spolehlivosti a účinnosti při spojování dvou či více komponent k sobě bez ohledu na různorodost materiálů, jako je například ocel, plast či jiné materiály s odlišnými pevnostmi a montážními tloušťkami. Můžete si zvolit různé typy slepých nýtů podle typu aplikace, včetně typu hlavy trnu, hlavy nýtu a těla nýtu.

Systém nýtování POP® nabízí rychlé a jednoduché montážní řešení pro plechové a kompozitní materiály, které splňuje náročné požadavky aplikací a postupů.

Parametry:

  • Spolehlivý, trvalý a bezpečný
  • Není třeba mít přístup k zadní straně díla, jednoduchá montáž
  • Montážní povrch bez poškození či deformace, odolný proti korozi
  • Kompletní sortiment, dodává se pro všechny materiály, různé hodnoty pevnosti a různé požadované montážní tloušťky
  • Použití v mnoha aplikacích, jako je například zpracování plechů, výroba mechanismů, v námořní dopravě, při přenosu elektřiny, v dopravě a automobilovém průmyslu

  • Nýt s otevřeným koncem
  • Parametry
POP Nýt s otevřeným koncem
Vhodné pro univerzální aplikace z celé řady materiálů a s různými typy hlav. Může být zafixován jednoduše dokonce i při požadavcích na nízkou nosnost. Mezi používané materiály patří hliník, ocel, nerezová ocel, slitiny niklu a mědi a měď.
POP Nýt s otevřeným koncem
  • Řešení upevnění efektivní z hlediska vynaložených nákladů
  • Dodává se v širokém sortimentu materiálů, typů hlavy a trnu pro zpracovávané dílo o tloušťce až 26 mm

  • Nýt s uzavřeným koncem
  • Parametry
POP Nýt s uzavřeným koncem
Výhodou nýtu s uzavřeným koncem je vynikající svěrná schopnost trnu. Z tohoto důvodu je ideálním řešením pro kompletně utěsněné aplikace, jako jsou vodotěsná nebo vzduchotěsná prostředí. Mezi dodávané materiály patří hliník, ocel, nerezová ocel, slitiny niklu a mědi a měď. Typy hlavy zahrnují plochou, s přírubou a zapuštěnou.
POP closed end rivets
  • Díky vynikající svěrné schopnosti lze bezpečně realizovat řešení v oblasti elektrických a elektronických zařízení, signalizačních zařízení LED a rekreačních vozidel

  • Nýt Multi-Grip™
  • Parametry
POP Nýt Multi-Grip™
Nýt Multi-grip poskytuje sevření většího rozsahu, který pomáhá snižovat stavy zásob. Jedná se také o nejlepší řešení u aplikací s nepravidelnými otvory, protože vytváří bezvibrační spoj.
POP Nýt Multi-Grip™
  • Používá se při proměnné tloušťce materiálu
  • Široký rozsah sevření
  • Dodává se třemi průměry: 3,2, 4,0 a 4,8 mm

  • Nýty Peel
  • Parametry
POP Nýty Peel
Nýt typu Peel je optimálním řešením pro měkčí a křehčí materiály. Často se používá u plastů, pryže, dřevěných GFRP nebo laminátových materiálů. Při montáži se těleso nýtu rozloupne na 4 kusy, čímž se minimalizuje síla potřebná k ochraně díla.
POP Nýty Peel
  • Používá se pro měkčí a křehčí materiál pro zvětšení nosného povrchu
  • Malá svěrná síla
  • Použití u nábytku, mobilních zařízení, veřejné dopravy, osvětlení, plastových dílů atd.

  • Nýty Vgrip®
  • Parametry
POP Nýty Vgrip®
Zvětšený rozsah sevření nýtů Vgrip® přispívá k jejich výrazně estetickému vzhledu a má po montáži širokou skrytou stranu. Díky své konstrukci s velkou uzavírací hlavou nýt Vgrip® SO umožňuje menší destrukční zatížení dříku během aplikace, takže pomáhá snižovat axiální zatížení materiálů uložených na sobě.
POP Nýty Vgrip®
  • Širší rozsah sevření
  • Větší slepá strana
  • Bez vibrací
  • Zadržená hlava trnu
  • Nižší zatížení dříku odpovědné za destrukci

  • Pojistná matice se závitovou vložkou Jack-Nut®
  • Parametry
POP Pojistná matice se závitovou vložkou Jack-Nut®
Jack Nut® má speciální konstrukční návrh pro instalace měkkých materiálů, jako je papír, sklo a plasty. Díky drážkovanému provedení tělesa se závitová vložka se 4 patkami může rozvinout za podkladovým materiálem.
POP Pojistná matice se závitovou vložkou Jack-Nut®
  • Dodává se ve velikostech M4, M5 a M6
  • Vysoká odolnost proti vytažení
  • Pro měkké či křehké materiály
Nýtovací nástroje a systémy
Nabízíme široký sortiment nástrojů a systémů včetně ručních nástrojů, pneumatických nástrojů, elektrických nástrojů a nýtovacích systémů. Přejete-li si další informace, obraťte se na servisní středisko Bossard ve vašem regionu.

  • Ruční nýtovací nástroje POP
Ruční nýtovací nástroje POP
Ruční nástroje POPSet™ jsou odolné a spolehlivé a vyhovují širokému spektru aplikací.

  • Elektrické nýtovací nástroje POP®
  • Parametry
Elektrické nýtovací nástroje POP®
Řada Stanley ProSet® XT je vybavena koncem pro rychlé odpojení a čelisťovým pouzdrem pro rychlé čištění a udržování předního konce. Systém pro vyjmutí trnu (MCS, Mandrel Collection System) rychle a bezpečně vyjme použité trny a zanechá pracovní plochu čistou.
Elektrické nýtovací nástroje POP®
  • Vysoký poměr síly a hmotnosti, odlehčená konstrukce
  • Rychlé a jednoduché použití a údržba
  • Zkrácení prostojů, rychlejší nastavení cyklů
  • Ergonomický konstrukční návrh
  • Vypínač i vzduchová přípojka v úpravě pro pravou i levou ruku
  • Bezpečný vypínač přívodu vzduchu

  • Elektrické nástroje POP® na baterii
  • Parametry
Elektrické nástroje POP® na baterii
The ProSet 2500 is portable, durable, and easy to maintain. It offers Quick Disconnect nose housing and jaw case to rapidly clean and maintain of the front end. The MCS fast and safely collects spent mandrels keeping work areas clean. It ensures fast, reliable setting cycles, reducing operating cost.
Elektrické nástroje POP® na baterii
  • Ergonomické provedení se sníženou hmotností
  • Dlouhý zdvih (25 mm)
  • Rychlé dobití baterie (30 minut)
  • Mechanismus pro stabilní polohu (při vertikálním použití)
  • Automatické vyjmutí trnu
  • Zásuvná lithium-iontová baterie
  • Ideální řešení pro práci na pracovišti

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.