Pojistné šrouby a konstrukční skryté upevňovací prvky od výrobce Huck jsou určeny k vytvoření trvalých řešení upevnění odolných proti vibracím. Upevňovací prvky Huck disponují výhodami, které nenajdeme u jiných způsobů upevňování, včetně rychlé a jednoduché instalace bez nutnosti provádět kontrolu, popř. výměnu, a úspory nákladů.

Každý z upevňovacích prvků z portfolia společnosti Huck má charakteristické parametry, které zajišťují možnost nabídky produktupro téměř každou aplikaci. Upevňovací prvky Huck se používají v mnoha odvětvích, včetně například konstrukce komerčních vozidel a přípojných vozidel, automobilového průmyslu, vzduchotechniky, konstrukce městských i dálkových autobusů a železničních vozů a zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Můžeme nabídnout široký sortiment pojistných šroubů, konstrukčních skrytých upevňovacích prvků a nástrojových systémů.

  • Konstrukční skryté upevňovací prvky
  • Parametry
Huck konstrukční skryté upevňovací prvky

Skryté upevňovací prvky Huck jsou ideální v případě, kdy je přístup ke spojovacím materiálům možný pouze z jedné strany. Konstrukční skryté nýty dokáží splnit ty nenáročnější požadavky díky své extrémní pevnosti ve smyku a vysoké pevnosti v tahu. Natrvalo a bez kroucení lze spojit i velké součásti.

Řešení skrytých upevňovacích prvků Huck zahrnují:

  • Magna-Lok
  • Magna-Bulb
  • BOM
  • HuckLok
  • Auto-Bulb
  • FloorTight
  • Magna Tite
Huck konstrukční skryté upevňovací prvky
  • Bezpečné upevnění i při extrémních vibracích
  • Spoje, které nevyžadují údržbu
  • Není zapotřebí žádné dotahování
  • Nižší náklady na vytvoření spoje po celou dobu životnosti
  • Vysoká pevnost ve smyku a v tahu zajišťuje dlouhou životnost spoje
  • Tyto produkty přispívají k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Náhrada svarových spojů
  • Bezpečnost při dotyku
  • Po montáží odstranitelné pouze s použitím speciálních nástrojů

  • Pojistné šrouby
  • Parametry
Huck Pojistné šrouby

Pojistné šrouby Huck® představují dvojdílný upevňovací systém vyrobený metodami přesného strojírenství, který se po montáži nikdy neuvolní. Bez ohledu na to, jak intenzivní jsou vibrace v daném prostředí, tento systém zajišťuje spoj typu kov-na-kov, který odolává jakékoli formě příčných vibrací (kterým jsou běžně šroubové spoje vystaveny). Tyto pojistné šrouby byly navrženy pro široké spektrum aplikací a zajišťují vynikající pevnost spoje ve smyku i v tahu.

Řešení upevnění na bázi pojistných šroubů Huck zahrnují:

  • Bobtail
  • Magna-Grip C50L, C6L, C120L
  • Hucktainer
Huck Pojistné šrouby
  • Po montáží odstranitelné pouze s použitím speciálních nástrojů
  • Odolnost vůči vysokému zatížení v tahu a ve smyku
  • Konstantní svěrná síla
  • Velmi dobrá odolnost vůči vibracím  
  • Ochrana proti neúmyslnému uvolnění
  • Jednoduché a rychlé zpracování
  • Spoje, které nevyžadují údržbu
  • Není zapotřebí žádné dotahování
  • Náhrada svarových spojů
  • Bezpečnost při dotyku

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.