Trhací nýty FASTEKS® se dodávají v různých provedeních, v různých kombinacích materiálů, s různými tvary hlavy a průměry a jsou tedy schopny vyhovět různým aplikacím. Standardní trhací nýty FASTEKS® společnosti Bossard lze montovat do slepých otvorů, jiných než kruhových otvorů a do otvorů s velkými tolerancemi. Trhací nýty s vysokou pevností jsou určeny pro aplikace, které vyžadují, aby nýty vydržely vysoká zatížení, případně intenzivní vibrace. Trhací trn lze během montáže mechanicky zablokovat v těle nýtu, což zabraňuje jeho vypadnutí i při použití v prostředí s intenzivními vibracemi. Zablokování také poskytuje vysokou pevnost ve smyku a v tahu.

Parametry:
  • Široký výběr produktů
  • Rychlá a snadná montáž
  • Možnost trvalého upevnění
  • Náročné řízení kvality zdokumentované laboratořemi společnosti Bossard

  • Standardní trhací nýty (otevřené)
  • Parametry
Fasteks standardní trhací nýty (otevřené)
Standardní trhací nýty jsou jako nejběžněji používané trhací nýty ekonomickým řešením se širokým spektrem aplikací.
Fasteks standardní trhací nýty (otevřené)
  • Tvary hlavy: osazená hlava, zapuštěná hlava a velká hlava
  • Materiál:
    • Nýt: hliník, nerezová ocel A2 a A4 a měď
    • Trn: ocel, nerezová ocel A2 a A4
  • Rozsah velikostí: Ø 2,4-6,4 mm (3/32-1/4”)

  • Nýty Multigrip
  • Parametry
Fasteks nýty Multigrip
Díky velkému rozmezí svěrných délek má nýt Multigrip větší plochu sevření a díky tomu může nahradit až tři standardní nýty. Trhací dřík může být pevně a bezpečně obklopen tělesem. Tyto nýty představují velmi praktickou kompenzaci u otvorů s většími tolerancemi.
Fasteks nýty Multigrip
  • Tvar hlavy: osazená hlava, zapuštěná hlava a velká hlava
  • Materiál:
    • Nýt: hliník, ocel a nerezová ocel A2
    • Trn: ocel a nerezová ocel A2
  • Rozsah velikostí: Ø 3,2-4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Nýty těsnící
  • Parametry
Fasteks nýty těsnící
Nýty těsnící nabízejí vzduchotěsné, vodotěsné a prachotěsné spoje. Trn zůstává v těle nýtu.
Fasteks nýty těsnící
  • Tvar hlavy: osazená hlava, zapuštěná hlava a velká hlava
  • Materiál:
    • Nýt: hliník, ocel, nerezová ocel A2 a měď
    • Trn: ocel, nerezová ocel C1 a A2 a hliník
  • Rozsah velikostí: Ø 3,2-6,4 mm (1/8-1/4”)

  • Nýty Peel
  • Parametry
Fasteks nýty Peel
Tělo nýtu Peel je rozštěpeno do čtyř částí, které deformují protilehlý povrch a zakusují se do něj. Vzniká tak větší dosedací plocha s vyšší upínací silou, ideální pro montáž do měkkých a porézních součástí, jako je například dřevo, vulkanizovaný fibr a sádrokarton. Tyto nýty jsou schopny dobře kompenzovat toleranci vyvrtaného otvoru.
Fasteks nýty Peel
  • Tvar hlavy: osazená hlava
  • Materiál: nýt – hliník / trn – ocel
  • Rozsah velikostí: Ø 3,2-4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Drážkované nýty
  • Parametry
Fasteks drážkované nýty
Používají se ve slepých otvorech, kde se dokonale přichytí ke spojovanému materiálu a nabízí tak spolehlivý nýtovaný spoj pro měkké kovové i nekovové materiály.
Fasteks drážkované nýty
  • Tvar hlavy: osazená hlava
  • Materiál: nýt – hliník / trn – ocel
  • Rozsah velikostí: Ø 3,2-4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Nýty F-Bulb/F-Nox
  • Parametry
Fasteks nýty F-Bulb/F-Nox
Tyto dva druhy trhacích nýtů FASTEKS® mají pevně zajištěný ulamovací trn, který je vysoce odolný proti vibracím, i velkou uzavírací hlavu zajišťující velkou opěrnou plochu. Nýty F-Nox, které jsou odolné proti působení vody a koroze, jsou ideálním řešením pro odvětví výroby plavidel.
Fasteks nýty F-Bulb/F-Nox
  • Tvar hlavy: osazená hlava
  • Materiál: nýt a trn – ocel
  • Rozsah velikostí: Ø 3,2-4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Nýty F-Lock
  • Parametry
Fasteks nýty F-Lock
Další nýt s mechanickým zajištěním je navržen tak, aby se zablokoval v těle nýtu, jakmile je ulamovací trn zarovnán s hlavou nýtu. Z tohoto důvodu může dosáhnout velmi vysoké odolnosti proti vibracím i vysoké pevnosti ve smyku a v tahu s velkou upínací plochou.
Fasteks nýty F-Lock
  • Tvar hlavy: osazená hlava a zapuštěná hlava
  • Materiál: nýt / trn – hliník / hliník, ocel / ocel
  • Rozsah velikostí: Ø 4,8-6,4 mm (3/16-1/4”)

  • Nýt F-Bolt
  • Parametry
Fasteks nýt F-Bolt
Nýty F-Bolt využívají stejný konstrukční návrh mechanického zablokování jako nýty F-Lock, ale zablokování nýtu F-Bolt lze potvrdit vizuálně ze strany hlavy. Nýt F-Bolt má vysokou odolnost proti vibracím, vysokou pevnost ve smyku a v tahu a velkou upínací plochu.
Fasteks nýt F-Bolt
  • Hlava: osazená hlava a zapuštěná hlava
  • Materiál: nýt / trn – ocel / ocel, nerezová ocel A2 / nerezová ocel A2
  • Sortiment velikostí: Ø 4,8-6,4 mm (3/16-1/4”)

  • Nýt F-Hem
  • Parametry
Fasteks nýt F-Hem
Díky závěrné hlavě a velké dosedací ploše je nýt F-Hem vhodný pro tenké plechy.
Lze jej doporučit i pro kompenzaci velkých tolerancí vyvrtaných otvorů. Zapuštěný nýtovací trn nabízí velkou pevnost ve smyku a velkou pevnost v tahu. Zajištěná ulomená hlava trnu disponuje vysokou odolností proti intenzivním vibracím.
Fasteks nýt F-Hem
  • Tvar hlavy: osazená hlava
  • Materiál: nýt / trn: ocel / ocel, nerezová ocel A2 / nerezová ocel A2
  • Rozsah velikostí: Ø 4,8-6,4 mm (3/16-1/4”)

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.