Nýty FASTEKS® pro zásobníkové nýtování se dodávají již nasazené na nýtovacím trnu. Tím jsou nýty FASTEKS® pro zásobníkové nýtování unikátní, protože je zapotřebí ovládat pouze trn. Trn na jedno použití zaručuje bezpečnost procesu, protože operátor nemusí určovat vhodný trn ani kontrolovat, zda trn není opotřebovaný.

Parametry:

  • Rychlé zpracování (až 70 namontovaných nýtů za minutu)
  • Úspora nákladů, žádné trhání dříku, žádný odpad
  • Nízká hmotnost
  • Různorodý materiál

  • Standardní nýty pro rychlou montáž
  • Parametry
Fasteks standardní nýty pro rychlou montáž
Díky tvarování uzavírací hlavy dosahují standardní nýty FASTEKS® pro zásobníkové nýtování vysoké hodnoty svěrné síly.
Fasteks standardní nýty pro rychlou montáž
  • Tvar hlavy: osazená hlava a zapuštěná hlava
  • Materiál: hliník, ocel a nerezová ocel
  • Rozsah velikostí: Ø 3,2-4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Nýty Multi pro zásobníkové nýtování
  • Parametry
Fasteks nýty Multi pro zásobníkové nýtování
Díky velkému rozpětí sevření nabízejí nýty FASTEKS® Multi pro rychlostní nýtování dobrou pevnost v tlaku.
Fasteks nýty Multi pro zásobníkové nýtování
  • Tvar hlavy: osazená hlava a zapuštěná hlava
  • Materiál: hliník, ocel a nerezová ocel
  • Rozsah velikostí: Ø 1,9-4,8 mm (5/64-3/16”) (osazená hlava); Ø 3,0-4,8 mm (0,12-3/16”) (zapuštěná hlava)

  • Drážkovaný nýt pro zásobníkové nýtování
  • Parametry
Fasteks drážkovaný nýt pro zásobníkové nýtování
Drážkovaný nýt FASTEKS® pro zásobníkové nýtování s pájitelnou povrchovou úpravou / povrchovou úpravou odolnou proti pájení je obzvláště vhodný pro aplikace v elektronických součástkách.
Fasteks drážkovaný nýt pro zásobníkové nýtování
  • Tvar hlavy: osazená hlava
  • Materiál: hliník a mosaz
  • Rozsah velikostí: Ø 1,7-2,6 mm (0,067-0,10”)

  • Šroubový nýt pro rychlostní nýtování
  • Parametry
Fasteks šroubový nýt pro rychlostní nýtování
Díky vrtané hlavě lze šroubový nýt FASTEKS® pro rychlostní nýtování po instalaci vyšroubovat (zapuštěná hlava se přetvoří na plochou hlavu v rámci procesu nýtování)
Fasteks šroubový nýt pro rychlostní nýtování
  • Tvar hlavy: osazená hlava
  • Materiál: ocel
  • Rozsah velikostí: Ø 2,7-3,5 mm (0,11-0,14”)

  • Distanční nýt pro rychlostní nýtování
  • Parametry
Fasteks distanční nýt pro rychlostní nýtování
Distanční nýty FASTEKS® pro rychlostní nýtování lze použít jako distanční prvek na deskách tištěných spojů (pro tloušťku desky 0,8-2,4 mm (0,03-0,09”))
Fasteks distanční nýt pro rychlostní nýtování
  • Materiál: mosaz
  • Rozsah velikostí: Ø 2,5-3,2 mm (0,1-1/8”)

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.