FASTEKS FILKO® je jednodílná, průchozí matice pro aplikaci z jedné strany, která se instaluje „naslepo“ bez dalších operací. Jedná se o efektivní řešení pro montáž spojovací součásti se závitem i bez přístupu k zadní části panelu. Zajišťuje odolný spoj, zejména u tenkostěnných součástí a dutých segmentů. Lemování nýtu zajišťuje vysokou odolnost proti vytržení. Nýtové matice FASTEKS FILKO® se dodávají se třemi hlavními druhy dříků; válcovým dříkem, vroubkovaným dříkem a šestihranným dříkem.

Parametry:

  • Aplikace z jedné strany
  • Možnost většího počtu aplikací ve formě nýtové matice nebo nýtového šroubu
  • Vysoká odolnost proti vytržení díky lemování nýtu
  • Montáž na díly s povrchovou úpravou je možná
  • Široký sortiment druhů hlav a materiálů
  • Časově úsporná montáž pomocí ruční nýtovací pistole nebo hydropneumatických nástrojů
  • Stabilní svěrná síla

  • Nýtovací matice s válcovým dříkem
  • Parametry
Fasteks Filko nýtovací matice s válcovým dříkem
Nýtovací matice s válcovým dříkem se běžně používá u obecných aplikací. Dodává se v provedení s několika různými tvary hlavy, tvary zakončení, z různých materiálů a v různých velikostech.
Fasteks Filko nýtovací matice s válcovým dříkem
  • Tvar hlavy: plochá hlava / zarovnaná hlava / zapuštěná hlava 90°
  • Druh zakončení: otevřená / uzavřená
  • Materiál: pozinkovaná ocel, se silnou pasivovanou vrstvou (RoHS), nerezová ocel A2 nebo A4
  • Velikost závitu: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (nerezová ocel A4 pro M4 až M8) Velikosti v palcích jsou k dispozici na požádání.

  • Skryté nýtové matice s vroubkovaným dříkem
  • Parametry
Fasteks Filko skryté nýtové matice s vroubkovaným dříkem
Existují-li požadavky na vyrovnávací moment otáčení, mohou být ideálním řešením nýtové matice s vroubkovaným dříkem pro materiály, které jsou měkčí než upevňovací prvek.
Fasteks Filko skryté nýtové matice s vroubkovaným dříkem
  • Tvar hlavy: plochá hlava / zarovnaná hlava / zapuštěná hlava 90°
  • Druh zakončení: otevřená / uzavřená
  • Materiál: pozinkovaná ocel, se silnou pasivovanou vrstvou (RoHS), nerezová ocel A2 nebo A4
  • Velikost závitu: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (RPoly, AVRKS, RC v rozmezí M4 až M8) Velikosti v palcích jsou k dispozici na požádání.

  • Nýtové matice se šestihranným dříkem
  • Parametry
Fasteks Filko nýtové matice se šestihranným dříkem
Šestihranný dřík zlepšuje odolnost proti protočení při montáži do šestihranného otvoru.
Fasteks Filko nýtové matice se šestihranným dříkem
  • Tvar hlavy: plochá hlava / zarovnaná hlava
  • Druh zakončení: tevřená / uzavřená
  • Materiál: pozinkovaná ocel, se silnou pasivovanou vrstvou (RoHS), nerezová ocel A2 nebo A4
  • Velikost závitu: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (HEXPoly, AVHEXKS, nerezová ocel A4 pro rozmezí M4 až M8) Velikosti v palcích jsou k dispozici na požádání.

  • Nýtovací šroub
  • Parametry
Fasteks Filko nýtovací šroub
Nýtovací šrouby mají tělo podobné nýtové matici, ale mají pevnější vnější závit, který umožňuje flexibilitu při výrobě. Pro montáž těchto upevňovacích prvků je zapotřebí speciální přední část.
Fasteks Filko nýtovací šroub
  • Tvar hlavy: plochá hlava / zapuštěná hlava
  • Tvar dříku: šestihranný dřík / vroubkovaný dřík
  • Materiál: pozinkovaná ocel, se silnou pasivovanou vrstvou (RoHS)
  • Velikost závitu: M5-M6-M8. Velikosti v palcích jsou k dispozici na požádání.

  • Lisovací matice
  • Parametry
Fasteks Filko lisovací matice
Lisovací matice s plochou hlavou může být namontována pomocí běžného šroubováku. Tlumí rázy a vibrace, kterým je sestava vystavena. Mosazná vkládací matice je uložena v neoprenovém těle, které lze použít u tepelné či elektrické izolace.
Fasteks Filko lisovací matice
  • Tvar hlavy: plochá hlava / velká plochá hlava
  • Materiál: lisovací matice z mosazi, tělo z neoprenu
  • Velikost závitu: s plochou hlavou M3-M4-M5-M6-M8 / s velkou plochou hlavou M3-M4-M5-M6

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.