V rámci řady produktů STANLEY Engineered Fastening nabízí Avdel® široké spektrum různých nástrojových systémů, trhacích nýtů, nýtů pro zásobníkové nýtování, pevnostních nýtů z různých materiálů a s různými povrchovými úpravami, které se dodávají v oboru nýtovací technologie.
Upevňovací prvky Avdel® spolehlivě spojí dvě součásti bez ohledu na materiál. Zajistí bezpečný spoj ocelových, plastových či jiných materiálů různých tlouštěk. Natrvalo spojit lze i velké součásti, aniž by docházelo k jejich deformaci či poškození povrchu. Tím je sníženo riziko koroze.

  • Pevnostní trhací nýty
  • Parametry
Avdel pevnostní trhací nýty Interlock

Trhací nýty Avdel® se dělí na konstrukční a jiné než konstrukční. Jsou ideálním řešením tam, kde je přístup ke spojovacím materiálům pouze z jedné strany, a používají se ve všech výrobních odvětvích po celém světě. V nabídce najdete vhodný nýt pro téměř každou montážní úlohu.

Pevnostní nýty Avdel® jsou navrženy a vyrobeny tak, že dokáží splnit i ty nenáročnější požadavky díky své vysoké pevnosti ve smyku a vysoké pevnosti v tahu. Natrvalo a bez kroucení lze spojit i velké součásti.

Řešení pevnostních trhacích nýtů Avdel® zahrnují::

  • Avibulb® XT
  • Avinox® XT
  • Hemlok®
  • Monobolt®
  • Interlock®
  • Q-Rivet
  • Klamp-Tite Structural
Avdel pevnostní trhací nýty Interlock
  • Rychlá montáž z jedné strany
  • Splňuje požadavky na široký rozsah svěrných délek
  • Vyplnění otvorů
  • Dobrá odolnost proti vibracím
  • Zablokování trnu
  • Velmi bohatý výběr produktů


  • Nepevnostní trhací nýty
  • Parametry
Avdel nepevnostní trhací nýty Avex

Trhací nýty Avdel® se dělí na konstrukční a jiné než konstrukční. Jsou ideálním řešením tam, kde je přístup ke spojovacím materiálům pouze z jedné strany, a používají se ve všech výrobních odvětvích po celém světě. V nabídce najdete vhodný nýt pro téměř každou montážní úlohu.

Nepevnostní nýty Avdel® jsou vyrobeny pro spoje, které musí být vytvořeny ze skryté strany rychle, levně a bez vysokých nároků na pevnost ve smyku nebo v tahu. Zásadním hlediskem nepevnostních systémů je spojování různorodých materiálů s odlišným složením a pevností. Flexibilita, která umožňuje splnit nejrůznější požadavky, zajišťuje optimální řešení spojení pro danou aplikaci.

Mezi řešení nepevnostními trhacími nýty Avdel® patří:

  • Avex®
  • Stavex®
  • Avinox®
  • Avibulb®
  • Bulbex
  • T-Lok
  • Avdelmate
  • Klamp-Tite Non-Strucutral
Avdel nepevnostní trhací nýty Avex
  • Rychlá montáž z jedné strany
  • Splňuje požadavky na široký rozsah svěrných délek
  • Vyplnění otvorů
  • Dobrá odolnost proti vibracím
  • Zablokování trnu
  • Velmi bohatý výběr produktů


  • Skryté upevňovací prvky pro rychlé vytvoření spoje
  • Parametry
Avdel Skryté upevňovací prvky pro rychlé vytvoření spoje

Trhací nýty Avdel® pro rychlé vytvoření spoje zajišťují rychlé a spolehlivé spojení kovů, plastů, kompozitních materiálů a pasivních elektronických součástí. V porovnání s běžnými mechanickými spojovacími systémy nabízejí nýtovací nástroje se zásobníkem mnoho výhod.

Řešení upevňovacích prvků Avdel® pro rychlé vytvoření spoje zahrnují:

  • Briv
  • Chobert
  • Neospeed
  • Rivscrew
  • Avsert
  • Avtronic
  • Avlug
  • Grovit
  • NeoSpeed
Avdel Skryté upevňovací prvky pro rychlé vytvoření spoje
  • Rychlé zpracování z jedné strany
  • Reprodukovatelná kvalita
  • Dobrá odolnost proti vibracím
  • Žádný odpadní materiál, ekologicky šetrný přístup
  • Řízené zpracování
  • Krátké doby pracovních cyklů
  • Bez rizika překročení točivého momentu
  • Malé dynamické zatížení při zpracování


  • Pojistné svorníky
  • Parametry
Avdel Pojistné svorníky NeoBolt

Systém pojistných svorníků určený pro montáž s vysokou pevností byl navržen pro spoje s maximálním zatížením. Pojistné svorníky se používají snadno a rychle, poskytují ochranu proti nechtěnému uvolnění a jsou ideálním řešením v případě, kdy svarový nebo šroubový spoj není účelný či proveditelný. Často se používají při výrobě vozidel, na železnici, ve stavebnictví, při výrobě nákladních a přípojných vozidel, výstavbě solárních panelů a kontejnerů.

Řešení upevnění na bázi pojistných svorníků Avdel® zahrnují:

  • NeoBolt
  • Avdelok
  • Avdelok XT
  • Maxlok
  • Avtainer
  • Avbolt
Avdel Pojistné svorníky NeoBolt
  • Odolnost vůči vysokému zatížení v tahu a ve smyku
  • Konstantní upínací síla
  • Velmi dobrá odolnost vůči vibracím
  • Ochrana proti neúmyslnému uvolnění
  • Jednoduché a rychlé zpracování

  • Nýtovací matice
  • Parametry
Avdel Nýtovací matice Hexsert

Nýtovací matice Avdel® představují rychle použitelný, spolehlivý a z hlediska vynaložených nákladů efektivní systém pro vytvoření velmi kvalitních nosných závitů. Nýtovací matice nabízejí mnoho výhod v porovnání s přivařovanými maticemi, závitořeznými šrouby, tlakovými maticemi a kombinacemi šroubů a matic.

Mezi řešení Avdel® na bázi skrytých nýtových matic patří:

  • Eurosert
  • Hexsert
  • Squaresert
  • Versa-Nut
Avdel Nýtovací matice Hexsert
  • Zpracování z jedné strany
  • Spolehlivé a bezpečné vedení závitu
  • Bez poškození povrchu
  • Méně oprav a reklamací
  • Nižší montážní náklady
  • Lze použít u proděrovaných nebo vrtaných otvorů
  • Automatické zpracování je možné

  • Nástroje a systémy
Avdel Nástroje a systémy XT3
Nabízíme široký sortiment výkonných a lehkých ručních pracovních nástrojů, ručních hydropneumatických nástrojů, baterií poháněných ručních nástrojů pro zpracování trhacích nýtů, zásobníkové nýtování, nýtových matic a pojistných svorníků. Spojovací prvky a zařízení společně tvoří montážní systém, který je ideálním řešením pro mnoho montážních aplikací ve výrobě či při údržbě nebo opravách.

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.