Síťové příslušenství Nexans poskytuje vysoce kvalitní produkty pro propojení kabelů a vedení, které jsou vhodné pro připojení, rozvětvení hliníkových a měděných vodičů. Můžeme vám nabídnout lisovací kabelová oka, lisované spoje, mechanická kabelová oka, mechanické konektory a upínací nástroje, pro posílení vašeho podnikání, od nízkého, středního a vysokého napětí, technologie připojení, jakož i řešení na míru v přenosu a distribuci energie.

  • Lisovací kabelová oka
  • Použití
  • Vlastnosti
Nexans Lisovací kabelová oka
Lisovací kabelová oka mají mnoho tvarů, jako jsou kulaté plné, kulaté pletené, pevné sektorové, sektorové pletené a kulaté pletené, stlačené výhradně na holých vodičích. Zákazník si může vybrat měděné kabelové oko pro izolované, nekomprimované vodiče nebo hliníkové pro hliníkové vodiče a kabely.
Nexans Lisovací kabelová oka
  • Budovy a jejich okolí
  • Vysoké napětí a projekty
  • Telekomunikace a datové přenosy
  • Jiné přenosy
  • Automatizace

Nexans Lisovací kabelová oka
  • Shoda s VDE
  • S a bez kontrolního otvoru
  • Celé rozměrové rozpětí

  • Mechanická kabelová oka
  • Použití
  • Vlastnosti
Nexans Mechanická kabelová oka
Mechanická kabelová oka, vyrobená z vysoce pevné hliníkové slitiny, zajišťují účinnost spojovacích vodičů od 1 kV do 52 kV. Jsou k dispozici se šrouby se střižnou hlavou buď z mosazi nebo hliníkové slitiny s vysokou pevností. Jednoduchá aplikace přináší větší rozsah průřezu vodičů (16 - 1 000 mm2). Může být použit pro měděné a hliníkové vodiče.
Nexans Mechanická kabelová oka
  • Budovy a jejich okolí
  • Vysoké napětí a projekty
  • Telekomunikace a datové přenosy
  • Jiné přenosy
  • Automatizace

Nexans mechanical cable lugs
  • Snadná instalace bez použití krimpovacích nástrojů
  • Minimalizace skladových nákladů kvůli průřezu
  • Shoda s VDE
  • Velký rozsah velikostí

  • Lisovací spojky
Nexans Lisovací spojky
Pokud hledáte lisované spojky, buď dle DIN nebo speciální, bez napětí, bez snížení napětí, nebo s plným napětím, z mědi nebo z hliníku, kontaktujte nás, představíme vám širší škálu lisovacích spojek.

  • Mechanické konektory
Nexans Mechanické konektory
K dispozici jsou mechanické konektory pro připojení vodiče od 1 kV až do 52 kV.

  • Svorky
Nexans Svorky
Pro vodiče nabízíme svorky z mědi, z pevnostních hliníkových a litinových materiálů.

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.