ABB – Inovativní stahovací páska a montážní příslušenství

Kabelové příslušenství ABB zahrnuje stahovací pásky a jejich příslušenství, konektory, kabelové svorky a kabelové průchodky. Výrobky ABB jsou ceněny pro svou pevnost, spolehlivost a funkčnost. ABB také dodává stahovací pásky a nástroje pro podporu časově kritických instalačních a montážních procesů.

  • Stahovací pásky Ty-Fast®
  • Použití
  • Vlastnosti
ABB Ty-Fast Stahovací pásky
Kabelové stahovací pásky Ty-Fast® zajišťují nízké zasunutí a vysokou pevnost zámku. V kombinaci s nízkoprofilovou hlavou pro méně zádržných výstupků nabízí Ty-Fast® bezpečné stažení rukou nebo pomocí nástrojů s minimální námahou.
ABB Ty-Fast Stahovací pásky
Kabelové příslušenství ABB bylo vyvinuto pro upevnění, ochranu, izolaci a připojení kabeláže v průmyslových aplikacích, stavebnictví, komunikacích, veřejných službách a OEM aplikacích.
ABB Ty-Fast Stahovací pásky
  • Vázací rozsah od 112 do 1214 mm se šířkou od 2,4 do 13,2 mm
  • CE deklarace
  • Design oboustranného uchopení prsty zlepšuje uchopení a stažení
  • Bez halogenů a silikonů
  • Snadná instalace, vyšší produktivita

  • Stahovací pásky Ty-Rap®
  • Použití
  • Vlastnosti
ABB Stahovací pásky Ty-Rap
Kabelové stahovací pásky Ty-Rap® jsou jedním z vynikajících řešení v široké škále řešení spojování a upevňování ABB.
ABB Stahovací pásky Ty-Rap
Řada Ty-Rap® zahrnuje stahovací pásky pro mnoho speciálních aplikací, např. pro extrémní teploty, oheň, stálé sluneční světlo a UV záření, agresivní chemikálie nebo tam, kde je vyžadována vysoká pevnost v tahu.
ABB Stahovací pásky Ty-Rap
  • Různé materiály pro extrémní a drsné podmínky, jako je stálé UV záření, extrémní teploty, korozivní, chemické a další obtížné prostředí
  • Antimagnetický uzávěr z nerezové oceli a hladké tělo bez drážek zaručují maximální pevnost a dlouhou životnost
  • Žebra a hroty drží svazek na požadovaném místě a zabraňují sklouznutí, zejména v aplikacích s vibracemi
  • Plochá hlava a její oválný tvar usnadňují vedení svazků přes přepážky

  • Stahovací pásky Ty-Met™
  • Použití
  • Vlastnosti
ABB Stahovací pásky Ty-Met™
Kabelové stahovací pásky Ty-Met™ z nerezové oceli jsou vyrobené speciálně pro extrémní okolní podmínky a drsné prostředí
ABB Stahovací pásky Ty-Met™
Díky vlastnostem jako je vysoká pevnost, chemická trvanlivost, odolnost proti záření, retardér hoření, teplotní odolnost a odolnost vůči UV záření, jsou stahovací pásky Ty-Met™ vhodné pro mnoho aplikací v petrochemickém a potravinářském průmyslu, v elektrárnách, v přímořském prostředí, v prostředí s ropou a plynem a v dalších nebezpečných oblastech.
ABB Stahovací pásky Ty-Met™
  • K dispozici jsou různé typy pro různé aplikace (zajištění kuličkou, žebříky, uvolnitelné spoje, atd.)
  • Samosvorné, bezpečné utažení (zajištění kuličkou, žebřík)
  • Pro povlakováné netoxické a bezhalogenové látky
  • Snadná instalace
  • Shoda s mezinárodními normami (UL, Lloyd)

  • Stahovací pásky Twist Tail®
  • Použití
  • Vlastnosti
ABB Stahovací pásky Twist Tail
Kabelové stahovací pásky Twist Tail® se obzvláště snadno instalují. Konec se odlomí pouhým ukroucením rukou bez nutnosti použití jakéhokoli dalšího nástroje.
ABB Stahovací pásky Twist Tail
  • Všeobecné použití
  • Vnitřní a vnější aplikace

ABB Stahovací pásky Twist Tail
  • Rychlá a snadná instalace bez instalačních nástrojů
  • Bezpečné odlomení bez ostrých hran
  • UV ochrana (černá barva)
  • Silný polyamid 6.6 s vysokou pevností v tahu

  • Příslušenství pro montáž kabelů
ABB Příslušenství pro montáž kabelů
Pro instalaci různých typů stahovacích pásek poskytuje ABB vysoce profesionální montážní základny, upínky kabelů a další montážní příslušenství do vaší profesionální správy kabelů. Optimalizujte montáž různými způsoby, buď samolepicími vlastnostmi, lepidly nebo šroubováním.

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.