Nové spojovací technologie pro kompozitní materiály na JEC World v Paříži

února 26, 2020

JEC World 2020 přesunut na 12. - 14. května 2020. Pro více informací prosím navštivte: https://www.jec-world.events/

 

Bossard, bigHead a KVT-Fastening představí nová řešení pro kompozitní materiály na veletrhu kompozitního průmyslu JEC World v Paříži, který se koná ve dnech 12. - 14. května, v hale 5, stánek Q70.

Vyzkoušejte si naživo revoluční technologii MM-Welding®(multimateriálové svařování). Termoplastické spojovací prvky se ve zlomcích sekundy roztaví pomocí ultrazvukové energie do porézních struktur - pro tvarově přizpůsobené spoje trvale zajištěné proti tření v lehkých stavebních a sendvičových materiálech. Platforma The MM-Welding® zahrnuje četné spojovací koncepce pro různé aplikace a základové materiály. Byla vyvinuta už i automatizační řešení, která prokazují nepřekonatelnou produktivitu v sériové výrobě.

Společnost bigHead představuje tzv. Lean Bonding (tenké lepení), což je metoda upevňování pro lehké kompozitní a tenké materiály, které nelze svařovat, nýtovat, ani upínat. Předem nanesená tenká vrstva lepidla na spojovací prvky zaručuje čisté, tenké a rychlé zpracování. Představena bude také základní výrobní řada společnosti bigHead, jedná se o druh "stavebního bloku", v současné době se 156 standardizovanými spojovacími prvky, včetně podrobných údajů ze zkušebních laboratoří. Tato řada již zahrnuje velký počet nejběžnějších aplikací. Navíc zkušební údaje dodané se spojovacími prvky zjednodušují a urychlí inženýrům konstrukční a schvalovací postupy. Dalším milníkem v této oblasti jsou řešení pro procesy uzavřených forem, takže např. spojovací prvky s vnitřními závity mohou být vstřikovány přímo kolem nich, aniž by pryskyřice kontaminovala závit.

Kromě ultrazvukového tavení, lepení a zapouzdření, jsou dostupné četné další spojovací technologie, jako např. speciální nýty a nýtovací matice a rovněž lisované spojovací prvky, závitové vložky a šrouby se speciálními závity pro kompozitní materiály. Všechny tyto procesy a produkty umožňují zpracování během několika sekund a jsou ideální pro automatizovaná výrobní prostředí.

JEC World je přední výstava věnovaná kompozitním materiálům. Zahrnuje celý hodnotový řetězec, od výroby surovin a kompozitů, až po finální produkt a navazující služby. Důraz je kladen na automobilový průmysl, letectví, stavebnictví, lodní a přepravní průmysl a větrnou energii. Společnosti skupiny Bossard budou od 3. - 5. března představovat moderní řešení pro spojování sendvičových a lehkých materiálů a rovněž tenkých kovů, na stánku Q70, v hale 5.

Místo konání, otevírací doba:
Paříž Nord Villepionte Exhibition Centre
CD 40
ZAC Paris Nord 2
93420 Villepinte
12. - 14. květen, denně od 09:00 do 18:00
https://www.jec-world.events/