轨道交通紧固解决方案

Railway

 

轨道交通行业的特点就是对可靠性、速度和准时性日益增长的需求。为了使列车更快、更经济,越来越多的制造商开始使用轻型材料。此外,还要缩短列车的生产时间,精益列车的维修保养。柏中(Bossard)了解这些趋势以及由此带来的挑战,能够为您提供符合安全品质标准的紧固解决方案,帮助您提高效率和生产力。

 

您是否正在为轨道交通行业应用寻求特定的紧固件?

在柏中,您将发现!

电源装置
Railway Supply Units

在这一应用环境下,乘客的舒适度以及设备的维护和快速检查的可行性至关重要。连接部件必须首先是:可以快速更换,受控,可重复安装和拆卸,适合简易安全的装配。

列车车体
Railcar Body

在这个关键的应用环境中,结构的稳定性和可靠性对于保证乘客安全至关重要。因此我们推荐满足以下先决条件的紧固件:易于安装和拆卸,高强度材料制造而成,高耐腐蚀性,符合高级安全标准等级。

转向架
Railway Bogie

转向架在列车上起着至关重要的作用。转向架的主要要求是通过悬架和阻尼的作用,实现操作的可靠性,可维护性和行驶的舒适性。紧固件必须首先满足:抗振,耐腐蚀,抗温差变化,保持装配夹紧力。

车体内饰
Railway Interior

在车厢内,乘客的旅行舒适度和安全性非常重要。行李架、扶手、座椅和折叠桌板必须经得起日常受力状况。我们为您提供:各种材料应有尽有,满足高端设计和功能需求,适用不同颜色变化,满足轻量结构需求。

能源供应
Railway Energy Supply

这一应用中涉及到的紧固件必须满足严苛的安全要求。除了连接本身的安全性之外,防火性能是关键要求。因此,对于紧固件的主要需求如下:防腐,抗振,防火。

轨道交通
Solutions for the railway sector

轨道交通行业智能解决方案

Size: 1.3 MB Format: PDF Download