选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan, China / 中国台湾

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

挪威

EN

Global

EN

请开始输入以获得建议

搜索建议

正在加载建议


产品建议

正在加载建议


DIN7500标准 - 如何推动金属材料用自攻锁紧螺钉技术的发展

DIN 7500金属材料的自攻锁紧螺钉标准是什么DIN7500标准首次出版于七十年代末,并随后更新数次。与之同时出版的DIN 7500-2“孔径值指导书”,将螺钉的标准命名为DIN 7500-1。而人们常称之为DIN 7500

DIN 7500是一种适用于金属材料的自攻锁紧螺钉,安装时挤压出一个符合ISO标准的米制螺纹。大量安装使用可以同时获得总应用成本和连接性能的利益最大化。这就是为何 DIN7500螺钉的使用量逐年增加,并在很多情况下一直成为首选紧固件的原因。

不同于大多数紧固件标准,DIN 7500-1并未规定螺纹的几何形状,只规定了螺钉必须遵照的装配性能,而将螺纹形状留给制造商来解决。这样一来就推动了技术的发展。Bossard柏中的专家团队成员Peter Witzke的阐述如下:

 

三角牙自攻锁紧螺钉系列

三角牙自攻锁紧螺钉的螺纹部分沿整个螺纹长度呈三角形横截面。无论哪个方向,螺纹部分直径相同。在螺纹挤压过程中,压缩应变集中在三“边”。三角牙横截面的扁平区域的压缩应变非常低。工件材料可以在这个区域释放且不易破裂,甚至在薄壁内螺纹的连接件里也不必担心。螺纹和连接件之间的摩擦力集中在三“边”上。再在螺钉上涂上干性润滑剂,安装扭矩非常低。DIN 7500三角牙螺钉通常被称为 “taptite”, “taptite” 已获注册商标。这类螺钉具有几种不同品牌和名称,但本质相同,都符合 DIN 7500-1 的要求。

 

螺旋形自攻螺钉

纵观全球的使用情况,Spiralform 螺旋形自攻锁紧螺钉与三角牙自攻锁紧螺钉相比意义不是很大。螺纹直径周围 90 度方位呈四片叶型分布,沿螺纹长度以螺旋式运行,当螺旋形自攻锁紧螺钉攻入连接件时,可实现螺纹成形。

 

技术信息和优势

基本功能:

根据 DIN 7500-1标准的描述,DIN 7500螺钉为螺纹挤压成形。意思是说在连接件螺纹成形过程中不会产生铁屑。这一点在电力和电子设备中尤为重要。与丝锥攻成形螺纹相比,挤压成形螺纹在材料加工硬化后具有更高的强度。结合处的抗剥离力可根据不同材料的硬化性得到改善。

同时也减少了攻牙操作和相关的作业成本。 需要强调一个重要的特征,挤压成形的内螺纹是公差为6H的螺母螺纹。当DIN 7500螺钉被替换后,普通米制螺钉更便于与挤压成形内螺纹配合安装。

抗振能力 另一个这种螺纹的重要特征就是,螺钉的螺纹无间隙啮合,且摩擦力保障螺钉的装配,防止松动。使用DIN 7500螺钉时,普通螺钉所需的锁紧方式就没有必要了。弹簧锁紧垫圈、锯齿防松垫圈、或涂胶等锁紧方式需要消耗很多采购和装配成本,考虑到这些成本,使用DIN 7500其实非常划算。

机械性能:

DIN 7500螺钉通常用渗碳钢制成。在热处理过程中,表面硬度达到了 450 HV。心部硬度较软,只有290-370 HV,这样可以确保螺钉的相对韧性。坚硬的表面为连接件螺纹挤压成形提供了必要条件,这种螺钉适合安装在所有可塑金属的连接件上,硬度最高可达135 HB(抗拉强度Rm = 450牛顿/平方毫米,约65000 psi压力)。

螺钉需要后续渗碳处理,拉伸强度却并未定义在标准里。而测试结果显示拉伸强度大致等同于8.8级螺钉,不过重要的一点是要注意渗碳处理后韧性较低。

DIN 7500螺钉也可以由其他材料制成,如加工硬化的奥氏体A2、A4不锈钢。但这种材料只适用于软铝合金材料安装。

装配强度:

螺钉的抗拔出力取决于螺纹啮合长度中的其他要素。普通螺钉、螺母通常螺纹高度是标称螺纹直径d的0.8倍。这样的高度足以防止螺母螺纹剥落。

理论以及近似理论条件下,DIN 7500螺钉的抗拔出力与常规丝锥攻牙螺钉相同。事实上,DIN 7500的抗拔出力高于常规螺钉!原因如下:  螺纹外径大于常规螺钉。因此,围绕啮合螺纹圆柱的虚拟圆周(夹紧部分的剪切断面)大于常规螺钉。

  • 不存在螺纹间隙 (材料啮合更牢)
  • 连接件的材料中微粒结构不被打破
  • 连接件的材料在螺纹成形时受压并加工硬化

反向螺纹的定位孔:

DIN 7500螺钉的设计具有多种用途。这显然是考虑到螺钉的定位孔构造。具体介绍请参阅Bossard产品目录,技术手册或Bossard DIN 7500宣传册。

螺纹端的设计:

DIN 7500螺钉的螺纹端采用小锥体设计便于嵌入。螺纹长度不可超过4倍螺距P。设计者不必考虑这部分的负载。比方说攻薄板时,为了确保作业不打滑,螺纹端需要凸出薄板。

安装参数:

较之普通需要内螺纹配合的螺钉相比,自攻锁紧螺钉具有不同的驱动扭矩特性。 普通螺钉易锁入工位,锁入过程直至螺钉头部坐在需要夹紧工位上。之后扭矩值增大到计算出的夹紧值。这样做可以在锁紧时导入设定好的预载力。 螺纹成形锁紧螺钉,螺纹啮合长度越大,扭矩就越大,二者紧密联系直到完全锁紧。然而,人们却无法明确定义预载参数。使用该类螺钉的目的只是充分锁紧,保证在工位上夹紧工件。出于同样的原因,这类螺钉通常不会使用在安全性能非常重要的装配环境下,此类应用需要进一步做出参数计算。

装配指南中介绍了定位孔的尺寸以及与连接件的螺纹啮合长度(螺钉贯穿深度)--请参阅Bossard产品目录,技术手册或Bossard DIN 7500宣传册

以上的介绍内容仍需在装配试验中核实,并最大限度满足实际应用中的需要。应用的锁紧扭矩(3. MA)应处于最大必要自攻锁紧扭矩(2. Me)和最小螺纹剥离扭矩或螺钉断裂扭矩(4.Mü)之间,而这个值无论如何必须低于4. Mü。

给定的DIN 7500螺钉装配扭矩MA主要取决于:

  • 连接件材料的硬度。
  • 装配在通孔里的材料厚度。
  • 装配在盲孔里的螺纹啮合深度。
  • 螺钉装配的定位孔孔径。
  • 摩擦条件。

安装速度建议不超过1000 rpm。也有一些应用环境,使用简易工具即可确定安装参数。对于其他安装环境,需要使用更高级、更精密的设备。这些设备可从Bossard获得。请联系Bossard工程技术团队获取更多信息。

 

标准螺钉和特制螺钉的发展

大部分 DIN 7500 螺钉由标准定义。然而也开发出了一些特制螺钉。举个例子来说,在有导电要求的电气设备上,就需要设计研发出特制螺钉。触点式方案取代齿型垫圈,出现在螺钉头部的底面上。这样一来只需要一种紧固件进行装配,优化了成本。

7500标准白皮书

DIN 7500
543.3 KB PDF 下载 PDF