亚太区品牌件合作伙伴

Bossard柏中的产品解决方案包括标准紧固件, ecosyn®系列, 客户订制件, 和品牌件。除了全球供应的品牌之外,Bossard亚太区还提供以下品牌的产品。

我们期待能帮您选择正确的紧固解决方案,欢迎联系我们

Essentra® 锁具和插销
Essentra Locks and Latches

益升华(Essentra®)旗下的曼桑锁具(Mesan Locks)自1979年以来一直提供高质量的锁具和插销产品,为面板和外壳提供各种铰链、锁具和插销。这些以客户为导向的产品性能优良、与时俱进、符合人体工程学,对环境和人体健康都十分友好。

特点:

  • 产品通过无铅(RoHS)认证,符合REACH(《关于化学品注册、评估、许可和限制法案》)标准
  • 以卓越的产品品质和创新理念引领业界
  • 减少了列车环境中的振动和噪声。

Heyco®线缆固定头
Heyco® cable glands

Heyco®的UL/CSA认证的液体密封电缆紧线器,也被称为线缆固定头,适用于外壳和接线盒安装应用。

整体密封圈确保在间隙处或螺纹安装孔处具有出色的密封效果,可达IP68等级。线缆固定头采用TPE密封压盖和尼龙结构制成。Heyco还可提供多种类别的线缆固定头,可与尼龙或金属锁紧螺母同时使用。

 

产品特点

  • 抗盐水,弱酸,汽油,酒精,油类,油脂和一般溶剂
  • 间隙处或螺纹安装孔处具有出色的密封效果,可达IP68等级
  • 该产品包含液体锁紧应力保护装置,以防止内部导线应力

 
 
 

Flaig+Hommel自锁螺母
Flaig + Hommel lock nuts

20多年来,欧洲铁路行业已成功的应用了Flaig + Hommel 自锁螺母。

Flaig + Hommel 自锁螺母由两部分组成,锁片同时作用于轴向和径向上。

 

 

产品特点

  • 最大的安全性 
  • 防松 
  • 即使是在最高动态应力作用下,也能为螺栓式连接组件提供抗振解决方案
  • 困难的作业环境,依然保持可靠的螺纹连接(例如涡轮增压器、排气歧管)
  • 耐高温(可达1000°C)
  • 耐腐蚀
  • 可重复使用

Thomas & Betts 防爆电缆接头
Kopex Cable Glands

Kopex® InternationalThomas & Betts旗下的一个品牌,主要生产供危险环境下(特别是在石油、天然气、面粉厂)使用的各种产品,这些产品获得了全球性的认可。产品包括金属及非金属防爆电缆接头及附件。

特点:

  • Kopex®电缆接头通过了ATEX / IECEx / UL / CSA认证,满足在危险环境下的安全要求
  • 产品为IP68级,在间隙或螺纹安装孔上提供优质密封
  • 它为内部线缆提供保护,使其免受液体张力的影响

TUBTARA®空心铆螺母
Tubtara nuts

Dejond始于1901年,于1954年推出了第一款Tubtara®空心铆螺母,今天,Dejond提供了世界领先的高品质、冷成型的空心铆螺母。每一个铆螺母都是在位于比利时WilrijkEN 9100认证的生产工厂生产的。Tubtara®Dejond一个注册商标。

除了标准和定制空心铆螺母,Tubtara®部门也可以更具客户的图纸定制特殊应用的冷成型零件。

BossardTubtara®铆钉中国和澳洲市场的授权经销商。